Gama
|
Canalis
|
Nume scurt al dispozitivului
|
KSA
|
Tip oferta
|
Advanced
|
Tip produs sau componenta
|
Jgheaburi sistem de bare
|
Descriere bara colectoare
|
Horizontal distribution length
|
Compatibilitate produs
|
Canalis KSA busbar trunking 100…250 A
|
Material bara
|
Aluminiu
|
Polaritate canal de bara colectoare
|
3L + PE
|
Numarul de puncte de prindere
|
20
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
250 A la 35 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP55 conforming to SR EN 60529
|
Mod de montare
|
Cu suruburi
|
Tip dimensiune
|
Fix
|
Lungime
|
5 m
|
Culoare
|
Alb (RAL 9001)
|
Numar de poli
|
3
|
Pozitie de montare
|
Orizontal
|
[Ue] tensiune nominala
|
230...690 V
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
8 kV
|
[Ui] tensiunea nominala de izolatie
|
690 V
|
[Icw] curent nominal admisibil de scurta durata
|
10 kA
|
[Ipk] curent nominal de tinere la varf
|
28 kA
|
Conexiune electrica
|
Lubricated sliding contact
|
Latime
|
54 mm
|
Inaltime
|
146 mm
|
Greutate neta
|
21 kg
|
Intervalul unitatilor tap-off
|
1000 mm
|
Camp magnetic radiat
|
0,69 µT
|
Limita de stres termic
|
100000 kA².s
|
THDI
|
0…15 % 250 A
15…33 % 200 A
33…100 % 160 A
|
Cadere de tensiune maxima
|
<0,034 V 1 la 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,036 V 0,9 la 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,035 V 0,8 la 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,034 V 0,7 la 50 Hz with 1A for 100 m long
|
Standarde
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|