Gama de produse
|
Canalis
|
Nume produs
|
KS
|
Nume scurt al dispozitivului
|
KSA
|
Tip oferta
|
Advanced
|
Tip produs sau componenta
|
Cross
|
Descriere bara colectoare
|
Standard
|
Compatibilitate produs
|
Canalis KSA busbar trunking 400 A
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Change direction
|
Material bara
|
Aluminiu
|
Polaritate canal de bara colectoare
|
3L + N + PE
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
400 A la 35 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP55 conforming to SR EN 60529
|
[Ue] tensiune nominala
|
230...690 V
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Unghi de functionare
|
90 °
|
Tip modificare directie
|
In sens orizontal perpendicular - up
|
Culoare
|
Alb (RAL 9001)
|
Tip dimensiune
|
Made to measure
|