|
|
|
KSA400FA4
Canalis - Adaptor Pentru Ks Vechi - 400 A
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
Canalis
|
Nume produs
|
KS
|
Tip produs sau componenta
|
Adaptor
|
Compatibilitate produs
|
KS
|
[Ie] curent nominal de functionare
|
400 A
|
Culoare
|
Alb (RAL 9001)
|
Suplimentare
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Adaptare
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Adapt old offer
|
Locul de montare
|
Between trunking
|
Mod de montare
|
Cu suruburi
|
Suport de montare
|
Bara colectoare
|
Polaritate canal de bara colectoare
|
3L + N + PE
|
Latime
|
324 mm
|
Adancime
|
95 mm
|
Inaltime
|
188,5 mm
|
Material corp
|
Plastic
|
Greutate produs
|
2,9 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP55 conforming to SR EN 60529
|
Standarde
|
IEC 61439-6
IEC 60439-2
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
10,600 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
19,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
32,400 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
4,650 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
PAL
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
20
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
62,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
92,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
138,000 kg
|
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic
|
Da
|
Pachet cu carton reciclabil
|
Da
|
BVB
|
Acceptat
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Nu contine metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Performanta continutului de halogen
|
Produs fara halogen
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Garanție contractuală
|
|