Schneider-Electric Challenge Com
 
KSA500ED3306
KSA500ED3306
Canalis - Lungime Dreapta - 500 A - 3 M - 6 Trape Derivatie
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Canalis
Nume scurt al dispozitivului KSA
Tip oferta Advanced
Tip produs sau componenta Jgheaburi sistem de bare
Descriere bara colectoare Horizontal distribution length
Compatibilitate produs Canalis KSA busbar trunking 500…1000 A
Material bara Aluminiu
Polaritate canal de bara colectoare 3L + PE
Numarul de puncte de prindere 6
[Ie] curent nominal de utilizare 500 A la 35 °C
Grad de protectie IP IP55 conforming to SR EN 60529
Mod de montare Cu suruburi
Tip dimensiune Fix
Lungime 3 m
Culoare Alb (RAL 9001)
Suplimentare
Numar de poli 3
Pozitie de montare Orizontal
[Ue] tensiune nominala 230...690 V
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 8 kV
[Ui] tensiunea nominala de izolatie 690 V
[Icw] curent nominal admisibil de scurta durata 26,2 kA
[Ipk] curent nominal de tinere la varf 55 kA
Conexiune electrica Lubricated sliding contact
Latime 113 mm
Inaltime 146 mm
Greutate neta 24,9 kg
Intervalul unitatilor tap-off 500 mm
Camp magnetic radiat 0,66 µT
Limita de stres termic 733000 kA².s
THDI 0…15 % 500 A
15…33 % 400 A
33…100 % 315 A
Cadere de tensiune maxima <0,013 V 1 la 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,014 V 0,9 la 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,014 V 0,8 la 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,013 V 0,7 la 50 Hz with 1A for 100 m long
Standarde IEC 61439-1
IEC 61439-6
Mediu
Grad de protectie IK IK08 conforming to IEC 62262
Temperatura ambientala de utilizare 35 °C (fără declasare)
55 °C (cu)
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 17 cm
Latime prima forma de impachetare 12 cm
Lungime prima forma de impachetare 313,72 cm
Greutate prima forma de impachetare 25,9 kg
Garantie contractuala
Garantie 18 luni