|
|
|
KTC1350ED3203
Cu Lungime Pt Unitate De Tip Tap-Off Conectabila-1350A-3L+N+Pe-4M Standard
|
|
|
Principale
Gama
|
Canalis
|
Nume produs
|
KT
|
Tip produs sau componenta
|
Jgheaburi sistem de bare
|
Descriere bara colectoare
|
Lungime de distributie
|
Nume scurt al dispozitivului
|
KTC
|
Tap-off unit compatibility
|
Conectare unitate divizor de la Canalis KS
Conectare unitate divizor de la Canalis KT
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Distributie de mare putere
|
Material
|
Cupru
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
1350 A la 35 °C
|
Polarity
|
3L + PE
|
Numarul de puncte de prindere
|
3
|
Curent nominal de iesire
|
25…630 A
|
Earth conductor
|
Standard earth
|
Short-circuit level
|
Standard version
|
Lungime
|
2000 mm
|
Echipament furnizat
|
Trunking unit
Jointing unit
|
Suplimentare
Material carcasa
|
Polyester film
|
Material contacte
|
Copper
|
[Ue] tensiune nominala
|
1000 V
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
[Ui] tensiunea nominala de izolatie
|
1000 V
|
[Icw] curent nominal admisibil de scurta durata
|
50 kA
|
[Ipk] curent nominal de tinere la varf
|
110 kA
|
Conexiune electrica
|
Sliding contact
|
Camp magnetic radiat
|
0,5 µT
|
Limita de stres termic
|
2500000 kA².s
|
THDI
|
0…15 % 1000 A
|
Cadere de tensiune maxima
|
<0,0043 V 1 la 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,0047 V 0,9 la 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,0046 V 0,8 la 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,0044 V 0,7 la 50 Hz with 1A for 100 m long
|
Mod de montare
|
By hook
|
Suport de montare
|
Cantilever arm
Pendant
|
Directie de instalare
|
Orizontal
Vertical
|
Pozitie neutrului
|
Dreapta
|
Intervalul unitatilor tap-off
|
500 mm
|
Standarde
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Tip dimensiune
|
Fix
|
Latime
|
140 mm
|
Inaltime
|
104 mm
|
Culoare
|
Alb (RAL 9001)
|
Greutate produs
|
50 kg
|
Sarcina liniara
|
25 kg/m
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP55 conforming to SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Derating factor
|
0…35 °C (100 % of In)
35…40 °C (97 % of In)
40…45 °C (93 % of In)
45…50 °C (90 % of In)
50…55 °C (86 % of In)
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
10,4 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
14,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
200,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
44,0 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|