|
|
|
LA2KT2U
Bloc De Contacte Auxiliar Tesys - 1 No + 1 Nc - Precablat
|
|
|
Principale
Gama
|
TeSys
|
Nume produs
|
TeSys K
|
Tip produs sau componenta
|
Bloc de contacte auxiliare temporizat
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LA1
|
Compatibilitate gama
|
TeSys K LC1K
TeSys K CA2K
TeSys K CA3K
TeSys K CA4K
|
Locul de montare
|
Fata
|
Compozitie contact pol
|
1 C/O
|
Contacts operation
|
Time delay
|
Tip temporizator
|
Laintarziere
|
Intervalul de intarziere
|
1...30 s
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
110...240 V c.a. pentru circuit de comanda
240 V c.a. pentru circuit de semnalizare
|
Limite pentru tensiunea operationala nominala
|
0,85...1,1 Uc
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
2 A for circuit de semnalizare
|
Certificari produs
|
UL
CSA
UE
UKCA
|
Suplimentare
Rezistenta de izolatie
|
> 10 MΩ
|
Conexiuni - borne
|
Papuci auto
|
Resetare timp
|
1,5 s during time delay
0,5 s after time delay
|
Inaltime
|
27 mm
|
Latime
|
38 mm
|
Adancime
|
38 mm
|
Greutate produs
|
0,04 kg
|
Mediu
Caracteristica de mediu
|
Mediu normal
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conforming to SR EN 60529
|
Tratament protector
|
TC conformitate cu IEC 60068
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-10…60 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,800 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4,800 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
44,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
70
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,361 kg
|
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic
|
Nu
|
Pachet cu carton reciclabil
|
Da
|
Numar SCIP
|
8a21c0d1-be95-4e83-b703-1e8075e942f8
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu scutirile
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)
|
3
|
Garanție contractuală
|
|