Schneider-Electric Challenge Com
 
LA4KC1E
LA4KC1E
Modul Supresor - Diode - 32 - 48 V C.C.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului LA4K
Tip produs sau componenta Module de suprimare
Compatibilitate produs LP1K
LP4K
CA3K
Suplimentare
Locul de montare Partea frontala
Mod de montare Clipsabil
Tehnologie de suprimare Dioda limitatoare de varf bidirectionala
Tensiune circuit de comanda 32...48 V c.c.
Maximul varfurilor de tensiune 2 Uc
Semnalizare locala LED
Cantitate pe set Set de 5
Inaltime 26 mm
Latime 6 mm
Adancime 22 mm
Greutate neta 0,01 kg
Mediu
Standarde UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
SR EN 60947-5-1
Certificari produs UL
CSA
UE
UKCA
Grad de protectie IP IP2x conformitate cu SR EN 60529
Tratament protector TC conformitate cu IEC 60068
TC conformitate cu DIN 50016
Temperatura ambientala de functionare -25…50 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -50…80 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 0,800 cm
Latime prima forma de impachetare 2,800 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,100 cm
Greutate prima forma de impachetare 4,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 5
Inaltime a doua forma de impachetare 3,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 4,400 cm
Lungime a doua forma de impachetare 5,300 cm
Greutate a doua forma de impachetare 27,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare 420
Inaltime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 2,680 kg
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 1
Garantie contractuala
Garantie 18 months