Schneider-Electric Challenge Com
 
LA9F103
LA9F103
Cutie De Borne - Tesys F, D - Set De 2
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului LA9F
Tip produs sau componenta Bloc de terminale izolate
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de izolare
Compatibilitate produs LC1F115
LR9F57
LR9F63
LR9F69
LR9D
CR1F185
LC1F150
LR9F67
LR9F5.67
LR9F5.63
LR9F5.57
LC1F185
CR1F150
LR9F5.69
Cantitate pe set Set de 2
Suplimentare
Greutate neta 0,56 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 13,0 cm
Latime prima forma de impachetare 8,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 21,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 574,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 6,186 kg
Durabilitatea ofertei
Status Green Premium Produs Green Premium
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
Garantie 18 months