|
|
|
LA9G3614
Extensie borne dreapta pentru contactor TeSys Giga LC1G630-800, 3P, conectare extinsa, 80mm latime
|
|
|
Principale
Nume scurt al dispozitivului
|
LA9G
|
Tip produs sau componenta
|
Extensia terminalelor
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesorii de conectare
|
Compatibilitate gama
|
TeSys LC1G
TeSys LR9G
|
Descriere poli
|
3P
|
Cantitate pe set
|
Set de 3
|
Suplimentare
Pasul conexiunii
|
80 mm
|
Greutate neta
|
1,76 kg
|
Compatibilitate produs
|
LC1G630...800
|
Inaltime
|
130 mm
|
Latime
|
115 mm
|
Adancime
|
58 mm
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de poluare
|
3 conformitate cu IEC 60947-1
|
Certificari produs
|
cULus
|
Standarde
|
EN/IEC 60947-1
UL 61010-1
CSA C22.2 No 60947-1
GB/T 14048
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…60 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-60…80 °C
|
Altitudinea de functionare
|
3000 m fără declasare
5000 m cu
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,8 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
11,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
13,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,975 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
3
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
6,24 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|