|
|
|
LA9G3631
Extensie borne de margine pentru contactor TeSys Giga LC1G115-225, 3P
|
|
|
Principale
Nume scurt al dispozitivului
|
LA9G
|
Tip produs sau componenta
|
Extensia terminalelor
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesorii de conectare
|
Compatibilitate gama
|
TeSys LC1G
TeSys LR9G
|
Cantitate pe set
|
Set de 3
|
Suplimentare
Greutate neta
|
0,15 kg
|
Compatibilitate produs
|
LC1G115...225
LC1G205...245
|
Inaltime
|
62 mm
|
Latime
|
3 mm
|
Adancime
|
24 mm
|
Mediu
Grad de poluare
|
3 conformitate cu IEC 60947-1
|
Standarde
|
EN/IEC 60947-1
UL 61010-1
CSA C22.2 No 60947-1
GB/T 14048
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…60 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-60…80 °C
|
Altitudinea de functionare
|
3000 m fără declasare
5000 m cu
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
231,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
20
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
5,062 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|