|
|
|
LA9G3651
Placa de montaj pentru releu de suprasarcina TeSys Giga LR9G500, montare independenta sub contactor LC1G265-500
|
|
|
Principale
Gama
|
TeSys
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LA9G
|
Tip produs sau componenta
|
Placa de montaj
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesorii de instalare
|
Compatibilitate gama
|
TeSys G LC1G contactor
|
Compatibilitate produs
|
LC1G265...330
LC1G300...475
LR9G500
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Suplimentare
[Ie] curent nominal de functionare
|
330 A
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conforming to SR EN 60529
|
Inaltime
|
10 mm
|
Latime
|
95 mm
|
Adancime
|
145 mm
|
Grosime
|
6 mm
|
Greutate neta
|
0,4 kg
|
Mediu
Altitudinea de functionare
|
3000 m fără declasare
5000 m cu
|
Standarde
|
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
|
Grad de poluare
|
3 conformitate cu IEC 60947-1
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-40…60 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-60…80 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
18,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
20,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
239,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
15
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,021 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|