Schneider-Electric Challenge Com
 
LA9G3702
LA9G3702
Capac protectie terminale pentru contactor TeSys Giga LC1G265-500, 3P, IP20
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Tip produs sau componenta Capac borne
Tip de accesorii / piese separate Accesorii de instalare
Descriere poli 3P
Cantitate pe set Set de 1
Suplimentare
Inaltime 98,5 mm
Latime 80,5 mm
Adancime 140,7 mm
Greutate produs 0,21 kg
Grad de protectie IP IP20 conforming to SR EN 60529
Compatibilitate produs LC1G265...500
Mediu
Grad de poluare 3 conformitate cu IEC 60947-1
Standarde EN/IEC 60947-1
UL 61010-1
CSA C22.2 No 60947-1
GB/T 14048
Altitudinea de functionare 3000 m fără declasare
5000 m cu
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…60 °C
Temperatura ambientala de functionare -60…80 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 10,700 cm
Latime prima forma de impachetare 12,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 19,200 cm
Greutate prima forma de impachetare 259,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 3
Inaltime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,132 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP 6fbdad13-bb7c-47d4-a6d6-d82dd6f54349
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
Nu contine PVC Da
Performanta continutului de halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Garanție contractuală
Garantie 18 luni