Schneider-Electric Challenge Com
 
LA9G3703
LA9G3703
Capac protectie terminale pentru contactor TeSys Giga LC1G630-800, 3P, IP20
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Tip produs sau componenta Capac borne
Tip de accesorii / piese separate Accesorii de instalare
Descriere poli 3P
Cantitate pe set Set de 1
Suplimentare
Inaltime 164 mm
Latime 211 mm
Adancime 115 mm
Greutate produs 0,165 kg
Grad de protectie IP IP20 conforming to SR EN 60529
Compatibilitate produs LC1G630...800
Mediu
Grad de poluare 3 conformitate cu IEC 60947-1
Standarde EN/IEC 60947-1
UL 61010-1
CSA C22.2 No 60947-1
GB/T 14048
Altitudinea de functionare 3000 m fără declasare
5000 m cu
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…60 °C
Temperatura ambientala de functionare -60…80 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 15 cm
Latime prima forma de impachetare 30 cm
Lungime prima forma de impachetare 40 cm
Greutate prima forma de impachetare 966 g
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP 6fbdad13-bb7c-47d4-a6d6-d82dd6f54349
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
Nu contine PVC Da
Performanta continutului de halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Garanție contractuală
Garantie 18 luni