Schneider-Electric Challenge Com
 
LA9G3712
LA9G3712
Adaptor terminale pentru contactor TeSys Giga LC1G265-500, 3P, conexiuni cu papuci, pas polar 45-70 mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Nume scurt al dispozitivului LA9G
Tip produs sau componenta Distribuitor
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii de conectare
Compatibilitate gama TeSys LC1G
TeSys LR9G
Descriere poli 3P
Cantitate pe set Set de 3
Suplimentare
Greutate neta 0,37 kg
Compatibilitate produs LC1G265...500
Inaltime 6 mm
Latime 55 mm
Adancime 85 mm
Mediu
Grad de poluare 3 conformitate cu IEC 60947-1
Certificari produs UL
Standarde EN/IEC 60947-1
UL 61010-1
CSA C22.2 No 60947-1
GB/T 14048
Temperatura ambientala de functionare -40…60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -60…80 °C
Altitudinea de functionare 3000 m f?r? declasare
5000 m cu
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,000 cm
Latime prima forma de impachetare 5,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 659,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 16
Inaltime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 10,544 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 6fbdad13-bb7c-47d4-a6d6-d82dd6f54349
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
Nu contine PVC Da
Performanta continutului de halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garantie contractuala
Garantie 18 luni