Schneider-Electric Challenge Com
 
LA9G4801
LA9G4801
Separator faze pentru contactor TeSys Giga LC1G115-800, 4P, set de 6
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Tip produs sau componenta Bariera de faza
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii de instalare
Descriere poli 4P
Cantitate pe set Set de 3
Suplimentare
Compatibilitate produs LC1G115...225
LC1G265...800
Inaltime 2 mm
Latime 117,6 mm
Adancime 81,2 mm
Greutate neta 0,06 kg
[Ui] tensiunea nominala de izolatie 1000 V
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,0 cm
Latime prima forma de impachetare 117,6 cm
Lungime prima forma de impachetare 81,2 cm
Greutate prima forma de impachetare 110,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 5
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 550,0 g
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 6fbdad13-bb7c-47d4-a6d6-d82dd6f54349
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
Nu contine PVC Da
Performanta continutului de halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garantie contractuala
Garantie 18 luni