Schneider-Electric Challenge Com
 
LA9G82
LA9G82
Bloc terminal pentru releu de suprasarcina TeSys Giga LR9G, terminale push-in
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului LA9G
Tip produs sau componenta Conector
Aplicatie a dispozitivului Circuit de control
Compatibilitate gama TeSys G
Cantitate pe set Set de 1
Suplimentare
Tensiune nominala 600 V c.a. 50/60 Hz UL
600 V c.a. 50/60 Hz IEC
[Ie] curent nominal de functionare 10 A
Numar pin 4
Tensiune de incercare 3000 kV c.a., 1 minut
Categorie de supratensiune III
Conexiuni - borne Circuit de comanda push-in 1 cablu(ri) 0,2…2,5 mm² torsadat fara
Circuit de comanda push-in 1 cablu(ri) 0,25…2,5 mm² flexibil cu
Circuit de comanda push-in 2 cablu(ri) 0,5…1,0 mm² cu
Greutate neta 0,05 kg
Inaltime 15 mm
Latime 26 mm
Adancime 36 mm
Mediu
Grad de protectie IP IP20 conforming to SR EN 60529
Grad de poluare 3 conformitate cu IEC 60947-1
Standarde SR EN 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.5
Temperatura ambientala de functionare -25…60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -60…80 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,0 cm
Latime prima forma de impachetare 5,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 15,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 566,0 g
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 958748fb-37b2-4e37-985e-0763521c22ab
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
Nu contine PVC Da
Performanta continutului de halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garantie contractuala
Garantie 18 luni