|
|
|
LA9GRFB2
Baza retrofit pentru contactor TeSys Giga LC1G265-500
|
|
|
Principale
Gama
|
TeSys
|
Gama de produse
|
TeSys G
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LA9G
|
Tip produs sau componenta
|
Placa
|
Compatibilitate produs
|
LC1G265...500
LC1G300...475
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Instalarea retrofitului
|
Suplimentare
Inaltime
|
240 mm
|
Latime
|
233 mm
|
Adancime
|
58 mm
|
Greutate neta
|
1,27 kg
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…60 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-60…80 °C
|
Altitudinea de functionare
|
3000 m fără declasare
5000 m cu
|
Grad de poluare
|
3 conformitate cu IEC 60947-1
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
23,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
24,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,401 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
3
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,540 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|