|
|
|
LA9GSQ330
Conexiunie stea-triunghi pentru contactor TeSys Giga LC1G265-500 (Linie & Delta)/LC1G115-225 (Stea)
|
|
|
Principale
Gama
|
TeSys
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LA9G
|
Tip produs sau componenta
|
Set de conexiuni
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de conectare
|
Tip circuit electric
|
Stea-triunghi
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Suplimentare
Descriere poli
|
3P
|
Compatibilitate produs
|
LC1G115...225
|
Compatibilitate gama
|
TeSys Giga
|
Inaltime
|
65 mm
|
Latime
|
145 mm
|
Adancime
|
405 mm
|
Greutate neta
|
1,5 kg
|
Mediu
Standarde
|
EN/IEC 60947-4-1
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-60…80 °C
|
Altitudinea de functionare
|
3000 m fără declasare
5000 m cu
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
16,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
18,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
57,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
3,205 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
47,500 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|