Schneider-Electric Challenge Com
 
LAD4BBVG
LAD4BBVG
Contactor cabling accessory IEC
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului LAD
Tip produs sau componenta Retrofit coil with coil suppression
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de conectare
Compatibilitate produs LC1D09...D38
Suplimentare
[Ue] tensiune nominala de functionare 50...127 V c.a.
Greutate neta 0,014 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,000 cm
Latime prima forma de impachetare 9,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 3,700 cm
Greutate prima forma de impachetare 42,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare 32
Inaltime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,559 kg
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 1
Garantie contractuala
Garantie 18 luni