|
|
|
LAD703Q
Oprire Sau Resetare Electrica Automata Lad-7 - Tesys D - 380 - 400 V A.C.
|
|
|
Principale
Gama
|
TeSys
|
Tip produs sau componenta
|
Electrical remote stop
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LAD
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu electric
|
Compatibilitate produs
|
LR3D01...D35
LRD01...35
LR3D313...LR3D365
LRD313...LRD365
|
Tensiune circuit de comanda
|
380/400 V c.a. 50/60 Hz
|
Suplimentare
Putere maxima de intrare in VA
|
100 VA
|
Greutate neta
|
0,09 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,1 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,9 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4,9 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
105,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
32
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,585 kg
|
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP
|
9d4e9022-9c99-4050-a464-dc9418df3f83
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu scutirile
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Garantie contractuala
|
|