Schneider-Electric Challenge Com
 
LAD9091
LAD9091
Kit Adaptare Cap - Buton De Start Si Stop/Resetare - Pentru Le1D09 Le1D12
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului LAD9
Tip produs sau componenta Kit de adaptare
Compatibilitate produs ZB5AL432
LE1D09
LE1D12
Suplimentare
Greutate neta 0,002 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,0 cm
Latime prima forma de impachetare 2,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 4,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare 50
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 425,0 g
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Nu contine metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii exceptare RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni