Schneider-Electric Challenge Com
 
LADR4
LADR4
Time delay auxiliary contact block, TeSys Deca, 1NO+1NC, off delay 10-180s, front, screw clamp terminals
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
TeSys Deca
Nume produs TeSys Deca
Tip produs sau componenta Bloc de contacte auxiliare temporizat
Compatibilitate gama TeSys Deca CAD
TeSys Deca LC1D
TeSys F LC1F
TeSys F CR1F
Locul de montare Fata
Compozitie contact pol 1 NO + 1 NC
Contacts operation Time delay
Tip temporizator Întârziere la revenire
Intervalul de intarziere 10...180 s
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a. 25...400 Hz
[Ie] curent nominal de utilizare 6 A at 120 V AC-15
1,04 A at 690 V AC-15
0,55 A at 125 V DC-13
0,1 A at 600 V DC-13
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V conformitate cu SR EN 60947-5-1
600 V conformitate cu UL 60947-5-1
600 V conformitate cu CSA C22.2 No 60947-5-1
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A (at 60 °C)
Standarde SR EN 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.5
EN 50012
IEC 60335-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
Certificari produs IECEE CB Scheme
UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
Suplimentare
Irms capacitatea nominala la inchidere 140 A at <= 690 V c.a. conforming to SR EN 60947-5-1
250 A at <= 690 V c.c. conforming to SR EN 60947-5-1
Curent instantaneu de scurtcircuit 100 A 60 °C 1 s
120 A 60 °C 500 ms
140 A 60 °C 100 ms
Tip de protectie GG fuse 10 A
Durabilitate mecanica 5 Mcycles
Curentul minim de comutare 5 mA
Tensiunea minima de comutare 17 V
Timpul de nesuprapunere 1,5 ms la întreruperea alimentării nu există suprapuneri între contactele NC şi NO
1,5 ms la energizare nu există suprapuneri între contactele NC şi NO
Rezistenta de izolatie > 10 MΩ
Conexiuni - borne Borne cu surub 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
Borne cu surub 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil fara
Borne cu surub 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²rigid
Borne cu surub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
Borne cu surub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil fara
Borne cu surub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²rigid
Borne cu surub
Cuplu de strangere 1,7 N.m - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm
1,7 N.m - cu şurubelniţa Philips Nr. 2
1,7 N.m - cu şurubelniţa pozidriv No 2
Inaltime 48 mm
Latime 44 mm
Adancime 61 mm
Culoare Gri inchis
Mediu
Caracteristica de mediu Mediu normal
Grad de protectie IP IP20 conforming to SR EN 60529
Tratament protector TH conformitate cu IEC 60068
Temperatura ambietala pentru depozitare -60…80 °C
Temperatura ambientala de functionare -40…70 °C
Altitudinea de functionare 3000 m
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,200 cm
Latime prima forma de impachetare 6,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 5,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 75,600 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 5,200 cm
Latime a doua forma de impachetare 12,800 cm
Lungime a doua forma de impachetare 24,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 756,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 140
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 11,129 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 116c8fe4-0538-43fb-9c58-cfc8259b5fbc
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu scutirile
Fara mercur Da
Ambalare sustenabila Da
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Nu contine PVC Da
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 4
Garantie contractuala
Garantie 18 luni