Schneider-Electric Challenge Com
 
LAEM4
LAEM4
Easy TeSys - interbloc. mecanica - pt LC1E80…E95
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Easy TeSys
Gama de produse Easy TeSys Control
Tip produs sau componenta Interblocaj mecanic
Nume scurt al dispozitivului LAEM
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu interblocare
Tip de blocare Mecanic
Descriere poli 4P
3P
Compatibilitate gama EasyPact TVS
Compatibilitate produs LC1E80...E95
Suplimentare
Greutate produs 0,095 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,500 cm
Latime prima forma de impachetare 7,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 17,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 94,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 32
Inaltime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 3,391 kg
Durabilitatea ofertei
Status Green Premium Produs Green Premium
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur Da
Ambalare sustenabila Da
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
Garantie 18 months