|
|
|
LAEX5M5
Bobina Easy TeSys 220 VAC 50 Hz piesa de schimb pt LC1E120 - E160
|
|
|
Principale
Gama
|
Easy TeSys
|
Gama de produse
|
Easy TeSys Control
|
Tip produs sau componenta
|
Bobina contactor
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LAEX
|
Compatibilitate produs
|
LC1E120...E160
|
Tipul circuitului de comanda
|
C.a. la 50 Hz standard
|
[Uc] tensiune circuit de comanda
|
220 V c.a. 50 Hz
|
Rezistenta medie
|
105 Ohm la 20 °C
|
Inductanta circuitului inchis
|
7,65 H
|
Suplimentare
Limite de tensiune circuit de comanda
|
Operaţional: 0,85...1,1 Uc at 50 Hz (at <55 °C)
|
Consum de energie conectare in VA
|
300 VA 50 Hz cos phi 0,8 (at 20 °C)
|
Consum de energie mentinere in VA
|
22 VA 50 Hz cos phi 0,8 (at 20 °C)
|
Mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…55 °C
|
Greutate produs
|
0,21 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
11,200 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
16,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
273,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
8
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
2,547 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|