Schneider-Electric Challenge Com
 
LC1D115V7
LC1D115V7
Contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3/AC-3e, <=440V, 115A, 400V AC 50/60Hz coil, screw clamp terminals
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Gama de produse TeSys Deca
Tip produs sau componenta Contactor
Nume scurt al dispozitivului LC1D
Aplicatie contactor Comanda motor
Sarcina rezistiva
Categorie de utilizare AC-4
AC-3
AC-1
AC-3e
Descriere poli 3P
[Ue] tensiune nominala de functionare Circuit de alimentare <= 1000 V c.a. 25...400 Hz
Circuit de alimentare <= 300 V c.c.
[Ie] curent nominal de utilizare 200 A (at <60 °C) at <= 440 V c.a. AC-1 for circuit de alimentare
115 A (at <60 °C) at <= 440 V c.a. AC-3 for circuit de alimentare
115 A (at <60 °C) at <= 440 V c.a. AC-3e for circuit de alimentare
[Uc] control circuit voltage 400 V c.a. 50/60 Hz
Suplimentare
Putere motor kW 30 kW at 220...230 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
55 kW at 380...400 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
59 kW at 415...440 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
75 kW at 500 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
80 kW at 660...690 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
65 kW at 1000 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
18,5 kW at 400 V c.a. 50/60 Hz (AC-4)
30 kW at 220...230 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
55 kW at 380...400 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
59 kW at 415...440 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
75 kW at 500 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
80 kW at 660...690 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
65 kW at 1000 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
Putere motor hp 30 CP at 200/208 V c.a. 50/60 Hz for 3 faze motors
40 CP at 230/240 V c.a. 50/60 Hz for 3 faze motors
75 CP at 460/480 V c.a. 50/60 Hz for 3 faze motors
100 CP at 575/600 V c.a. 50/60 Hz for 3 faze motors
Cod compatibilitate LC1D
Compozitie contact pol 3 NO
Capac de protectie Cu
[Ith] curent termic conventional in aer liber 200 A (at 60 °C) for circuit de alimentare
Irms capacitatea nominala la inchidere 1260 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947
140 A c.a. for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947-5-1
250 A c.c. for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947-5-1
Capacitate de rupere nominala 1100 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 250 A 40 °C - 10 min for circuit de alimentare
550 A 40 °C - 1 min for circuit de alimentare
950 A 40 °C - 10 s for circuit de alimentare
1100 A 40 °C - 1 s for circuit de alimentare
100 A - 1 s for circuit de semnalizare
120 A - 500 ms for circuit de semnalizare
140 A - 100 ms for circuit de semnalizare
Calibrul fuzibilului asociat 250 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for circuit de alimentare
200 A gG at <= 690 V coordination tip 2 for circuit de alimentare
10 A gG for circuit de semnalizare
Impedanta medie 0,6 mOhm - Ith 200 A 50 Hz for circuit de alimentare
Puterea disipata pe pol 24 W AC-1
7,9 W AC-3
7,9 W AC-3e
[Ui] tensiune nominala de izolatie Circuit de alimentare 600 V CSA certificat
Circuit de alimentare 600 V UL certificat
Circuit de alimentare 1000 V conformitate cu IEC 60947-4-1
Circuit de semnalizare 690 V conformitate cu IEC 60947-1
Circuit de semnalizare 600 V CSA certificat
Circuit de semnalizare 600 V UL certificat
Categorie de supratensiune III
Grad de poluare 3
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV conformitate cu SR EN 60947
Nivel de incredere al securitatii B10d = 684932 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1
B10d = 10000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1
Durabilitate mecanica 8 Mcycles
Durabilitate electrica 0,8 Mcycles 200 A AC-1 la Ue <= 440 V
0,95 Mcycles 115 A AC-3 la Ue <= 440 V
0,95 Mcycles 115 A AC-3e la Ue <= 440 V
Tipul circuitului de comanda C.a. la 50/60 Hz standard
Tehnologie bobine Supresor cu dioda limitatoare de varf bidirectionalaincorporat
Limite de tensiune circuit de comanda 0.3...0.5 Uc -40…70 °C eliminare c.a. 50/60 Hz
0.8...1.15 Uc -40…55 °C operaţional c.a. 50/60 Hz
1...1.15 Uc 55…70 °C operaţional c.a. 50/60 Hz
Consum de energie conectare in VA 280…350 VA 60 Hz cos phi 0,8 (at 20 °C)
280…350 VA 50 Hz cos phi 0,8 (at 20 °C)
Consum de energie mentinere in VA 2…18 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
2…18 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Disipare de caldura 3…8 W at 50/60 Hz
Timp de functionare 6...20 ms deschidere
20...50 ms închidere
Viteza maxima de functionare 2400 cic/h la <60 °C
Viteza maxima de functionare 2400 cic/h at 60 °C
Conexiuni - borne Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: solid fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: solid fara terminale de cablu
Circuit de alimentare: conector 1 10…120 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de alimentare: conector 2 10…50 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de alimentare: conector 1 10…120 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de alimentare: conector 2 10…50 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de alimentare: conector 1 10…120 mm² - cable stiffness: solid fara terminale de cablu
Circuit de alimentare: conector 2 10…50 mm² - cable stiffness: solid fara terminale de cablu
Cuplu de strangere Circuit de comanda 1,2 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm
Circuit de comanda 1,2 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa Philips Nr. 2
Circuit de alimentare 12 N.m - pornit conector hexagonal 4 mm
Circuit de comanda 1,2 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa pozidriv No 2
Compozitie contact auxiliar 1 NO + 1 NC
Tip contacte auxiliare Tip cuplare mecanică 1 NO + 1 NC conformitate cu SR EN 60947-5-1
Tip contact în oglindă 1 NC conformitate cu IEC 60947-4-1
Afisare frecventa circuit 25...400 Hz
Tensiunea minima de comutare 17 V for circuit de semnalizare
Curentul minim de comutare 5 mA for circuit de semnalizare
Rezistenta de izolatie > 10 MΩ for circuit de semnalizare
Timpul de nesuprapunere 1,5 ms la întreruperea alimentării între contactele NO şi NC
1,5 ms la energizare între contactele NO şi NC
Suport de montare Sina
Placa
Mediu
Standarde CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
IEC 60335-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
Certificari produs UL
CSA
CCC
UKCA
UE
EAC
Marin
Grad de protectie IP IP20 parte frontala conformitate cu SR EN 60529
Tratament protector TH conformitate cu IEC 60068-2-30
Încercare climatică Conformitate cu IACS E10 exposure to damp heat
Conformitate cu IEC 60947-1 Annex Q category D exposure to damp heat
Temperatura permisa a aerului in jurul aparatului -40…60 °C
60…70 °C cu declasare
Altitudinea de functionare 0...3000 m
Rezistenta la foc 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Intarziere flacara V1 conformitate cu UL 94
Rezistenta mecanica Vibraţii contactor deschis (2 Gn, 5...300 Hz)
Vibraţii contactor închis (4 Gn, 5...300 Hz)
Şocuri contactor închis (15 Gn pentru 11 ms)
Şocuri contactor deschis (6 Gn for 11 ms)
Inaltime 158 mm
Latime 120 mm
Adancime 136 mm
Greutate neta 2,5 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 19,000 cm
Latime prima forma de impachetare 17,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 21,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 2,448 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S06
Numar unitati in a doua forma de impachetare 16
Inaltime a doua forma de impachetare 75,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 60,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 53,372 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP A530c666-91dd-4119-8d61-f1c22a361ecb
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu scutirile
Fara mercur Da
Ambalare sustenabila Da
Informatii exceptare RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Nu contine PVC Da
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 111
Garantie contractuala
Garantie 18 luni