Schneider-Electric Challenge Com
 
LC1D126BD
LC1D126BD
TeSys D contactor, 3P(3 NO), c.a.-3, <= 440 V 12 A, 24 V c.c. bobina
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse TeSys Deca
Tip produs sau componenta Contactor
Nume scurt al dispozitivului LC1D
Aplicatie contactor Comanda motor
Sarcina rezistiva
Categorie de utilizare AC-4
AC-1
AC-3
AC-3e
Descriere poli 3P
[Ue] tensiune nominala de functionare Circuit de alimentare <= 690 V c.a. 25...400 Hz
Circuit de alimentare <= 300 V c.c.
[Ie] curent nominal de utilizare 25 A (at <60 °C) at <= 440 V c.a. AC-1 for circuit de alimentare
12 A (at <60 °C) at <= 440 V c.a. AC-3 for circuit de alimentare
12 A (at <60 °C) at <= 440 V c.a. AC-3e for circuit de alimentare
[Uc] control circuit voltage 24 V c.c.
Suplimentare
Putere motor kW 3 kW at 220...230 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
5,5 kW at 380...400 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
5,5 kW at 415 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
5,5 kW at 440 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
7,5 kW at 500 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
7,5 kW at 660...690 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
3 kW at 220...230 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
5,5 kW at 380...400 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
5,5 kW at 415 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
5,5 kW at 440 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
7,5 kW at 500 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
7,5 kW at 660...690 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
3,7 kW at 400 V c.a. 50/60 Hz (AC-4)
Putere motor hp 0,5 CP at 115 V c.a. 50/60 Hz for 1 fază motors
2 CP at 230/240 V c.a. 50/60 Hz for 1 fază motors
3 CP at 200/208 V c.a. 50/60 Hz for 3 faze motors
3 CP at 230/240 V c.a. 50/60 Hz for 3 faze motors
7,5 CP at 460/480 V c.a. 50/60 Hz for 3 faze motors
10 CP at 575/600 V c.a. 50/60 Hz for 3 faze motors
Cod compatibilitate LC1D
Compozitie contact pol 3 NO
Capac de protectie Cu
[Ith] curent termic conventional in aer liber 25 A (at 60 °C) for circuit de alimentare
10 A (at 60 °C) for circuit de semnalizare
Irms capacitatea nominala la inchidere 250 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947
140 A c.a. for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947-5-1
250 A c.c. for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947-5-1
Capacitate de rupere nominala 250 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 105 A 40 °C - 10 s for circuit de alimentare
210 A 40 °C - 1 s for circuit de alimentare
30 A 40 °C - 10 min for circuit de alimentare
61 A 40 °C - 1 min for circuit de alimentare
100 A - 1 s for circuit de semnalizare
120 A - 500 ms for circuit de semnalizare
140 A - 100 ms for circuit de semnalizare
Calibrul fuzibilului asociat 10 A gG for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947-5-1
40 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for circuit de alimentare
25 A gG at <= 690 V coordination tip 2 for circuit de alimentare
Impedanta medie 2,5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz for circuit de alimentare
Puterea disipata pe pol 0,36 W AC-3
1,56 W AC-1
0,36 W AC-3e
[Ui] tensiune nominala de izolatie Circuit de alimentare 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1
Circuit de alimentare 600 V CSA certificat
Circuit de alimentare 600 V UL certificat
Circuit de semnalizare 690 V conformitate cu IEC 60947-1
Circuit de semnalizare 600 V CSA certificat
Circuit de semnalizare 600 V UL certificat
Categorie de supratensiune III
Grad de poluare 3
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947
Nivel de incredere al securitatii B10d = 1369863 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1
Durabilitate mecanica 30 Mcycles
Durabilitate electrica 2 Mcycles 12 A AC-3 la Ue <= 440 V
0,8 Mcycles 25 A AC-1 la Ue <= 440 V
2 Mcycles 12 A AC-3e la Ue <= 440 V
Tipul circuitului de comanda C.c. standard
Tehnologie bobine Cu dispozitiv de suprimare integral
Limite de tensiune circuit de comanda 0.1...0.25 Uc -40…70 °C eliminare c.c.
0.7...1.25 Uc -40…60 °C operaţional c.c.
1...1.25 Uc 60…70 °C operaţional c.c.
Vârf de putere în W 5,4 W 20 °C)
Consum de energie mentinere in W 5,4 W la 20 °C
Timp de functionare 63 ±15 % ms închidere
20 ±20 % ms deschidere
Constanta de timp 28 ms
Viteza maxima de functionare 3600 cic/h la <60 °C
Viteza maxima de functionare 3600 cic/h at 60 °C
Conexiuni - borne Circuit de comanda: terminale cu papuci - external diameter: 8 mm
Circuit de alimentare: terminale cu papuci - external diameter: 8 mm
Cuplu de strangere Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit terminale cu papuci - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm M3.5
Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit terminale cu papuci - cu şurubelniţa Philips Nr. 2 M3.5
Circuit de alimentare 1,7 N.m - pornit terminale cu papuci - cu şurubelniţa plat Ø 8 mm M3.5
Circuit de alimentare 1,7 N.m - pornit terminale cu papuci - cu şurubelniţa Philips Nr. 2 M3.5
Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit terminale cu papuci - cu şurubelniţa pozidriv No 2 M3.5
Circuit de alimentare 1,7 N.m - pornit terminale cu papuci - cu şurubelniţa pozidriv No 2 M3.5
Compozitie contact auxiliar 1 NO + 1 NC
Tip contacte auxiliare Tip cuplare mecanică 1 NO + 1 NC conformitate cu SR EN 60947-5-1
Tip contact în oglindă 1 NC conformitate cu IEC 60947-4-1
Afisare frecventa circuit 25...400 Hz
Tensiunea minima de comutare 17 V for circuit de semnalizare
Curentul minim de comutare 5 mA for circuit de semnalizare
Rezistenta de izolatie > 10 MΩ for circuit de semnalizare
Timpul de nesuprapunere 1,5 ms la întreruperea alimentării între contactele NO şi NC
1,5 ms la energizare între contactele NO şi NC
Suport de montare Placa
Sina
Mediu
Standarde CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
SR EN 60947-5-1
UL 60947-4-1
IEC 60335-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
CSA C22.2 No 60947-4-1
Certificari produs UL
CCC
CSA
Marin
UKCA
EAC
Schema CB
Grad de protectie IP IP20 parte frontala conformitate cu SR EN 60529
Tratament protector TH conformitate cu IEC 60068-2-30
Încercare climatică Conformitate cu IACS E10 exposure to damp heat
Conformitate cu IEC 60947-1 Annex Q category D exposure to damp heat
Temperatura permisa a aerului in jurul aparatului -40…60 °C
60…70 °C cu declasare
Altitudinea de functionare 0...3000 m
Rezistenta la foc 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Intarziere flacara V1 conformitate cu UL 94
Rezistenta mecanica Vibraţii contactor deschis (2 Gn, 5...300 Hz)
Vibraţii contactor închis (4 Gn, 5...300 Hz)
Şocuri contactor deschis (10 Gn pentru 11 ms)
Şocuri contactor închis (15 Gn pentru 11 ms)
Inaltime 77 mm
Latime 45 mm
Adancime 95 mm
Greutate neta 0,485 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,3 cm
Latime prima forma de impachetare 9,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 12 cm
Greutate prima forma de impachetare 532 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 15
Inaltime a doua forma de impachetare 15 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 8,292 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 50ae7612-fd2e-41e4-a369-50d0dea6e592
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu scutirile
Fara mercur Da
Ambalare sustenabila Da
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
Nu contine PVC Da
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 37
Garantie contractuala
Garantie 18 luni