Putere motor kW
|
22 kW la 220...230 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
37 kW la 380...400 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
45 kW la 415...440 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
55 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
45 kW la 660...690 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
45 kW la 1000 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
15 kW la 400 V c.a. 50/60 Hz (AC-4)
|
Putere motor hp
|
7,5 CP la 120 V c.a. 50/60 Hz pentru 1 fază motoare
15 CP la 230/240 V c.a. 50/60 Hz pentru 1 fază motoare
30 CP la 200/208 V c.a. 50/60 Hz pentru 3 faze motoare
30 CP la 230/240 V c.a. 50/60 Hz pentru 3 faze motoare
60 CP la 460/480 V c.a. 50/60 Hz pentru 3 faze motoare
60 CP la 575/600 V c.a. 50/60 Hz pentru 3 faze motoare
|
Cod compatibilitate
|
LC1D
|
Compozitie contact pol
|
3 NO
|
Compatibilitatea contactelor
|
M9
|
Capac de protectie
|
Cu
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
10 A la <60 °C pentru circuit de semnalizare
125 A la <60 °C pentru circuit de alimentare
|
Irms capacitatea nominala la inchidere
|
140 A c.a. pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947-5-1
250 A c.c. pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947-5-1
1100 A la 440 V pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947
|
Capacitate de rupere nominala
|
1100 A la 440 V pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
640 A la <40 °C - 10 s pentru circuit de alimentare
990 A la <40 °C - 1 s pentru circuit de alimentare
135 A la <40 °C - 10 min pentru circuit de alimentare
320 A la <40 °C - 1 min pentru circuit de alimentare
100 A - 1 s pentru circuit de semnalizare
120 A - 500 ms pentru circuit de semnalizare
140 A - 100 ms pentru circuit de semnalizare
|
Calibrul fuzibilului asociat
|
10 A gG pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947-5-1
200 A gG la <= 690 V coordonare tip 1 pentru circuit de alimentare
160 A gG la <= 690 V coordonare tip 2 pentru circuit de alimentare
|
Impedanta medie
|
0,8 mOhm - Ith 125 A 50 Hz pentru circuit de alimentare
|
Puterea disipata pe pol
|
5,1 W AC-3
12,5 W AC-1
5,1 W AC-3e
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
Circuit de alimentare 600 V CSA certificat
Circuit de alimentare 600 V UL certificat
Circuit de alimentare 1000 V conformitate cu IEC 60947-4-1
Circuit de semnalizare 690 V conformitate cu IEC 60947-1
Circuit de semnalizare 600 V CSA certificat
Circuit de semnalizare 600 V UL certificat
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
Grad de poluare
|
3
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
8 kV conformitate cu SR EN 60947
|
Nivel de incredere al securitatii
|
B10d = 1369863 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1
|
Durabilitate mecanica
|
4 Mcycles
|
Durabilitate electrica
|
0,8 Mcycles 125 A AC-1 la Ue <= 440 V
1,5 Mcycles 80 A AC-3 la Ue <= 440 V
1,5 Mcycles 80 A AC-3e la Ue <= 440 V
|
Tipul circuitului de comanda
|
C.c. standard
|
Tehnologie bobine
|
Fără modul de deparazitare inclus
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
0.1...0.3 Uc -40…70 °C eliminare c.c.
0,85...1,1 Uc -40…55 °C operaţional c.c.
1...1.1 Uc 55…70 °C operaţional c.c.
|
Consum de energie conectare in W
|
22 W 20 °C)
|
Consum de energie mentinere in W
|
22 W la 20 °C
|
Timp de functionare
|
95...130 ms închidere
20...35 ms deschidere
|
Constanta de timp
|
75 ms
|
Viteza maxima de functionare
|
3600 cic/h la <60 °C
|
Conexiuni - borne
|
Circuit de comanda borne cu surub 2 1…2,5 mm² - rigiditate cablu: flexibil cu pini
Circuit de comanda borne cu surub 1 1…2,5 mm² - rigiditate cablu: flexibil cu pini
Circuit de comanda borne cu surub 1 1…4 mm² - rigiditate cablu: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda borne cu surub 2 1…4 mm² - rigiditate cablu: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda borne cu surub 1 1…4 mm² - rigiditate cablu: solid fara terminale de cablu
Circuit de comanda borne cu surub 2 1…4 mm² - rigiditate cablu: solid fara terminale de cablu
Circuit de alimentare conector 1 4…50 mm² - rigiditate cablu: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de alimentare conector 2 4…25 mm² - rigiditate cablu: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de alimentare conector 1 4…50 mm² - rigiditate cablu: flexibil cu pini
Circuit de alimentare conector 2 4…16 mm² - rigiditate cablu: flexibil cu pini
Circuit de alimentare conector 1 4…50 mm² - rigiditate cablu: solid fara terminale de cablu
Circuit de alimentare conector 2 4…25 mm² - rigiditate cablu: solid fara terminale de cablu
|
Cuplu de strangere
|
Circuit de comanda 1,2 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm
Circuit de comanda 1,2 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa Philips Nr. 2
Circuit de alimentare 12 N.m - pornit conector - cu şurubelniţa plat Ø 6 to Ø 8 mm
Circuit de alimentare 12 N.m - pornit conector hexagonal 4 mm
Circuit de comanda 1,2 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa pozidriv No 2
|
Compozitie contact auxiliar
|
1 NO + 1 NC
|
Tip contacte auxiliare
|
Tip cuplare mecanică 1 NO + 1 NC conformitate cu SR EN 60947-5-1
Tip contact în oglindă 1 NC conformitate cu IEC 60947-4-1
|
Afisare frecventa circuit
|
25...400 Hz
|
Tensiunea minima de comutare
|
17 V pentru circuit de semnalizare
|
Curentul minim de comutare
|
5 mA pentru circuit de semnalizare
|
Rezistenta de izolatie
|
> 10 MΩ pentru circuit de semnalizare
|
Timpul de nesuprapunere
|
1,5 ms la întreruperea alimentării între contactele NO şi NC
1,5 ms la energizare între contactele NO şi NC
|
Suport de montare
|
Placa
Sina
|
Standarde
|
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
SR EN 60947-5-1
UL 60947-1
|
Certificari produs
|
GOST
RINA
GL
DNV
CSA
CCC
UL
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
|
Grad de protectie IP
|
IP20 parte frontala conformitate cu SR EN 60529
|
Tratament protector
|
TH conformitate cu IEC 60068-2-30
|
Încercare climatică
|
Conformitate cu IACS E10 exposure to damp heat
|
Temperatura permisa a aerului in jurul aparatului
|
-40…60 °C
60…70 °C cu declasare
|
Altitudinea de functionare
|
0...3000 m
|
Rezistenta la foc
|
850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
|
Intarziere flacara
|
V1 conformitate cu UL 94
|
Rezistenta mecanica
|
Vibraţii contactor deschis (2 Gn, 5...300 Hz)
Şocuri contactor deschis (8 Gn for 11 ms)
Vibraţii contactor închis (3 Gn, 5...300 Hz)
Şocuri contactor închis (10 Gn pentru 11 ms)
|
Inaltime
|
127 mm
|
Latime
|
85 mm
|
Adancime
|
186 mm
|
Greutate neta
|
2,59 kg
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
11,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
16,200 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
21,700 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
2,579 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
2
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
5,466 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
32
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
97,700 kg
|