Schneider-Electric Challenge Com
 
LC1DGKF7
LC1DGKF7
Contactor Tesys Lc1-Dg 16.7 Kvar - Bobina 110 V Ac
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
TeSys Deca
Nume produs TeSys LC1D.K
TeSys Deca
Tip produs sau componenta Capacitor duty contactor
Nume scurt al dispozitivului LC1DGK
Aplicatie a dispozitivului Control
Aplicatie contactor Corectie factor de putere
Categorie de utilizare AC-6b
Descriere poli 3P
Power pole contact composition 3 NO
[Ue] tensiune nominala de functionare Circuit de alimentare 690 V c.a. 50/60 Hz
Putere reactiva nominala 9,5 kVAR la 230 V c.a. 50 Hz la <60 °C
16,7 kVAR la 400 V c.a. 50 Hz la <60 °C
18 kVAR la 440 V c.a. 50 Hz la <60 °C
28,5 kVAR la 690 V c.a. 50 Hz la <60 °C
Tipul circuitului de comanda C.a. la 50/60 Hz
[Uc] tensiune circuit de comanda 110 V c.a. 50/60 Hz
Contacte auxiliare disponibile pe fiecare contactor 1 NO + 2 NC instantaneu
Durabilitate electrica 300000 cic la Ue 400 V
200000 cic la Ue 690 V
Suport de montare Sina DIN
Placa
Standarde EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-4-1
IEC 60335-1
Certificari produs IECEE CB Scheme
UKCA
Conexiuni - borne Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…4 mm² - cable stiffness: solid
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…4 mm² - cable stiffness: solid
Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…4 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de alimentare: borne cu surub 1 2,5…16 mm² - cable stiffness: solid
Circuit de alimentare: borne cu surub 2 2,5…6 mm² - cable stiffness: solid
Circuit de alimentare: borne cu surub 1 1,5…10 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de alimentare: borne cu surub 2 1,5…6 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de alimentare: borne cu surub 1 1…10 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de alimentare: borne cu surub 2 1…4 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Cuplu de strangere Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borne cu surub
Circuit de alimentare 2,5 N.m - pornit borne cu surub
Viteza maxima de functionare 240 cic/h
Suplimentare
Tip contacte auxiliare Tip cuplare mecanică 1 NO + 2 NC conformitate cu SR EN 60947-5-1
Mediu
Grad de protectie IP IP20 parte frontala conformitate cu SR EN 60529
Temperatura ambientala de functionare -5…60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -60…80 °C
Altitudinea de functionare 0...3000 m
Inaltime 125 mm
Latime 45 mm
Adancime 127 mm
Greutate neta 0,6 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,0 cm
Latime prima forma de impachetare 20,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 23,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 555,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 6
Inaltime a doua forma de impachetare 30 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 4,043 kg
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 33
Garantie contractuala
Garantie 18 luni