Gama
|
TeSys
TeSys Deca
|
Nume produs
|
TeSys LC1D.K
TeSys Deca
|
Tip produs sau componenta
|
Capacitor duty contactor
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LC1DMK
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Control
|
Aplicatie contactor
|
Corectie factor de putere
|
Categorie de utilizare
|
AC-6b
|
Descriere poli
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
Locatia dispozitivului in sistem
|
Inside delta interruption
Line interruption
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
Circuit de alimentare 690 V c.a. 50/60 Hz
|
Putere reactiva nominala
|
14 kVAR la 230 V c.a. 50 Hz la <60 °C
25 kVAR la 400 V c.a. 50 Hz la <60 °C
27 kVAR la 440 V c.a. 50 Hz la <60 °C
42 kVAR la 690 V c.a. 50 Hz la <60 °C
|
Tipul circuitului de comanda
|
C.a. la 50/60 Hz
|
[Uc] tensiune circuit de comanda
|
240 V c.a. 50/60 Hz
|
Contacte auxiliare disponibile pe fiecare contactor
|
1 NO + 2 NC instantaneu
|
Durabilitate electrica
|
300000 cic la Ue 400 V
200000 cic la Ue 690 V
|
Suport de montare
|
Sina DIN
Placa
|
Standarde
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-4-1
IEC 60335-1
|
Certificari produs
|
IECEE CB Scheme
UKCA
|
Conexiuni - borne
|
Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…4 mm² - cable stiffness: solid
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…4 mm² - cable stiffness: solid
Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…4 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de alimentare: borne cu surub 1 2,5…16 mm² - cable stiffness: solid
Circuit de alimentare: borne cu surub 2 2,5…6 mm² - cable stiffness: solid
Circuit de alimentare: borne cu surub 1 1,5…10 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de alimentare: borne cu surub 2 1,5…6 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de alimentare: borne cu surub 1 1…10 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de alimentare: borne cu surub 2 1…4 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
|
Cuplu de strangere
|
Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borne cu surub
Circuit de alimentare 2,5 N.m - pornit borne cu surub
|
Viteza maxima de functionare
|
240 cic/h
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,600 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
19,600 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
22,600 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
608,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
6
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,139 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
48
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
43,628 kg
|