Cod compatibilitate
|
LC1D
|
Compozitie contact pol
|
4 NO
|
Capac de protectie
|
Cu
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
10 A (at 60 °C) for circuit de semnalizare
40 A (at 60 °C) for circuit de alimentare
|
Irms capacitatea nominala la inchidere
|
140 A c.a. for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947-5-1
250 A c.c. for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947-5-1
450 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947
|
Capacitate de rupere nominala
|
450 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
50 A 40 °C - 10 min for circuit de alimentare
120 A 40 °C - 1 min for circuit de alimentare
240 A 40 °C - 10 s for circuit de alimentare
380 A 40 °C - 1 s for circuit de alimentare
100 A - 1 s for circuit de semnalizare
120 A - 500 ms for circuit de semnalizare
140 A - 100 ms for circuit de semnalizare
|
Calibrul fuzibilului asociat
|
10 A gG for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947-5-1
63 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for circuit de alimentare
40 A gG at <= 690 V coordination tip 2 for circuit de alimentare
|
Impedanta medie
|
2 mOhm - Ith 40 A 50 Hz for circuit de alimentare
|
Puterea disipata pe pol
|
3,2 W AC-1
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
Circuit de alimentare 600 V CSA certificat
Circuit de alimentare 600 V UL certificat
Circuit de semnalizare 690 V conformitate cu IEC 60947-1
Circuit de semnalizare 600 V CSA certificat
Circuit de semnalizare 600 V UL certificat
Circuit de alimentare 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
Grad de poluare
|
3
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu SR EN 60947
|
Nivel de incredere al securitatii
|
B10d = 1369863 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1
|
Durabilitate mecanica
|
30 Mcycles
|
Durabilitate electrica
|
1,4 Mcycles 40 A AC-1 la Ue <= 440 V
|
Tipul circuitului de comanda
|
C.c. standard
|
Tehnologie bobine
|
Supresor cu dioda limitatoare de varf bidirectionalaincorporat
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
0.1...0.25 Uc -40…70 °C eliminare c.c.
0.7...1.25 Uc -40…60 °C operaţional c.c.
1...1.25 Uc 60…70 °C operaţional c.c.
|
Vârf de putere în W
|
5,4 W 20 °C)
|
Consum de energie mentinere in W
|
5,4 W la 20 °C
|
Timp de functionare
|
20 ±20 % ms deschidere
63 ±15 % ms închidere
|
Constanta de timp
|
28 ms
|
Viteza maxima de functionare
|
3600 cic/h at 60 °C
|
Conexiuni - borne
|
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…4 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…4 mm² - cable stiffness: solid fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…4 mm² - cable stiffness: solid fara terminale de cablu
Circuit de alimentare: borne cu surub 1 2,5…10 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de alimentare: borne cu surub 2 2,5…10 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de alimentare: borne cu surub 1 2,5…10 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de alimentare: borne cu surub 2 2,5…10 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de alimentare: borne cu surub 1 2,5…16 mm² - cable stiffness: solid fara terminale de cablu
Circuit de alimentare: borne cu surub 2 2,5…16 mm² - cable stiffness: solid fara terminale de cablu
|
Cuplu de strangere
|
Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm
Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa Philips Nr. 2
Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa pozidriv No 2
Circuit de alimentare 1,8 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm
Circuit de alimentare 1,8 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa Philips Nr. 2
Circuit de alimentare 1,8 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa pozidriv No 2
|
Compozitie contact auxiliar
|
1 NO + 1 NC
|
Tip contacte auxiliare
|
Tip cuplare mecanică 1 NO + 1 NC conformitate cu SR EN 60947-5-1
Tip contact în oglindă 1 NC conformitate cu IEC 60947-4-1
|
Afisare frecventa circuit
|
25...400 Hz
|
Tensiunea minima de comutare
|
17 V for circuit de semnalizare
|
Curentul minim de comutare
|
5 mA for circuit de semnalizare
|
Rezistenta de izolatie
|
> 10 MΩ for circuit de semnalizare
|
Timpul de nesuprapunere
|
1,5 ms la întreruperea alimentării între contactele NO şi NC
1,5 ms la energizare între contactele NO şi NC
|
Suport de montare
|
Placa
Sina
|
Standarde
|
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
SR EN 60947-5-1
UL 60947-1
IEC 60335-1
|
Certificari produs
|
DNV
GL
CCC
LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
BV
GOST
UL
CSA
CB
|
Grad de protectie IP
|
IP20 parte frontala conformitate cu SR EN 60529
|
Tratament protector
|
TH conformitate cu IEC 60068-2-30
|
Încercare climatică
|
Conformitate cu IACS E10 exposure to damp heat
Conformitate cu IEC 60947-1 Annex Q category D exposure to damp heat
|
Temperatura permisa a aerului in jurul aparatului
|
-40…60 °C
60…70 °C cu declasare
|
Altitudinea de functionare
|
0...3000 m
|
Rezistenta la foc
|
850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
|
Intarziere flacara
|
V1 conformitate cu UL 94
|
Rezistenta mecanica
|
Vibraţii contactor deschis (2 Gn, 5...300 Hz)
Vibraţii contactor închis (4 Gn, 5...300 Hz)
Şocuri contactor închis (15 Gn pentru 11 ms)
Şocuri contactor deschis (8 Gn for 11 ms)
|
Inaltime
|
91 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Adancime
|
107 mm
|
Greutate neta
|
0,425 kg
|