Schneider-Electric Challenge Com
 
LC1DT80A3E7
LC1DT80A3E7
Contactor, TeSys Deca, 4P(4 NO), AC-1, <=440V, 80A, 48V AC 50/60Hz coil, spring terminal
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Gama de produse TeSys Deca
Tip produs sau componenta Contactor
Nume scurt al dispozitivului LC1D
Aplicatie contactor Sarcina rezistiva
Categorie de utilizare AC-1
Descriere poli 4P
[Ue] tensiune nominala de functionare Circuit de alimentare <= 690 V c.a. 25...400 Hz
Circuit de alimentare <= 300 V c.c.
[Ie] curent nominal de utilizare 80 A (at <60 °C) at <= 440 V c.a. AC-1 for circuit de alimentare
[Uc] control circuit voltage 48 V c.a. 50/60 Hz
Suplimentare
Cod compatibilitate LC1D
Compozitie contact pol 4 NO
Capac de protectie Cu
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A (at 60 °C) for circuit de semnalizare
80 A (at 60 °C) for circuit de alimentare
Irms capacitatea nominala la inchidere 140 A c.a. for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947-5-1
250 A c.c. for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947-5-1
1000 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947
Capacitate de rupere nominala 1000 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 640 A 40 °C - 10 s for circuit de alimentare
900 A 40 °C - 1 s for circuit de alimentare
110 A 40 °C - 10 min for circuit de alimentare
260 A 40 °C - 1 min for circuit de alimentare
100 A - 1 s for circuit de semnalizare
120 A - 500 ms for circuit de semnalizare
140 A - 100 ms for circuit de semnalizare
Calibrul fuzibilului asociat 10 A gG for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947-5-1
125 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for circuit de alimentare
125 A gG at <= 690 V coordination tip 2 for circuit de alimentare
Impedanta medie 1,6 mOhm - Ith 80 A 50 Hz for circuit de alimentare
Puterea disipata pe pol 10,2 W AC-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie Circuit de alimentare 600 V CSA certificat
Circuit de alimentare 600 V UL certificat
Circuit de semnalizare 690 V conformitate cu IEC 60947-1
Circuit de semnalizare 600 V CSA certificat
Circuit de semnalizare 600 V UL certificat
Circuit de alimentare 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1
Categorie de supratensiune III
Grad de poluare 3
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947
Nivel de incredere al securitatii B10d = 1369863 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1
Durabilitate mecanica 6 Mcycles
Durabilitate electrica 1,4 Mcycles 80 A AC-1 la Ue <= 440 V
Tipul circuitului de comanda C.a. la 50/60 Hz
Tehnologie bobine F?r? modul de deparazitare inclus
Limite de tensiune circuit de comanda 0.3...0.6 Uc -40…70 °C eliminare c.a. 50/60 Hz
0,8...1,1 Uc -40…60 °C operaţional c.a. 50 Hz
0,85...1,1 Uc -40…60 °C operaţional c.a. 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C operaţional c.a. 50/60 Hz
Consum de energie conectare in VA 140 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Consum de energie mentinere in VA 13 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Disipare de caldura 4…5 W at 50/60 Hz
Timp de functionare 4...19 ms deschidere
12...26 ms închidere
Viteza maxima de functionare 3600 cic/h la <60 °C
Conexiuni - borne Circuit de comanda: borne cu arc 1 2,5 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu arc 2 2,5 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de alimentare: conectori EverLink cu şurub BTR 1 1…35 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de alimentare: conectori EverLink cu şurub BTR 2 1…25 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de alimentare: conectori EverLink cu şurub BTR 1 1…35 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de alimentare: conectori EverLink cu şurub BTR 2 1…25 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de alimentare: conectori EverLink cu şurub BTR 1 1…35 mm² - cable stiffness: solid fara terminale de cablu
Circuit de alimentare: conectori EverLink cu şurub BTR 2 1…25 mm² - cable stiffness: solid fara terminale de cablu
Cuplu de strangere Circuit de alimentare 8 N.m - pornit conectori EverLink cu şurub BTR - cablu 25…35 mm² hexagonal 4 mm
Circuit de alimentare 5 N.m - pornit conectori EverLink cu şurub BTR - cablu 2,5…25 mm² hexagonal 4 mm
Compozitie contact auxiliar 1 NO + 1 NC
Tip contacte auxiliare Tip cuplare mecanică 1 NO + 1 NC conformitate cu SR EN 60947-5-1
Tip contact în oglindă 1 NC conformitate cu IEC 60947-4-1
Afisare frecventa circuit 25...400 Hz
Tensiunea minima de comutare 17 V for circuit de semnalizare
Curentul minim de comutare 5 mA for circuit de semnalizare
Rezistenta de izolatie > 10 MΩ for circuit de semnalizare
Timpul de nesuprapunere 1,5 ms la întreruperea alimentării între contactele NO şi NC
1,5 ms la energizare între contactele NO şi NC
Suport de montare Placa
Sina
Mediu
Standarde CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
SR EN 60947-5-1
UL 60947-1
Certificari produs RINA
GOST
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
BV
CCC
DNV
UL
GL
Grad de protectie IP IP20 parte frontala conformitate cu SR EN 60529
Tratament protector TH conformitate cu IEC 60068-2-30
Încercare climatică Conformitate cu IACS E10 exposure to damp heat
Conformitate cu IEC 60947-1 Annex Q category D exposure to damp heat
Temperatura permisa a aerului in jurul aparatului -40…60 °C
60…70 °C cu declasare
Altitudinea de functionare 0...3000 m
Rezistenta la foc 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Intarziere flacara V1 conformitate cu UL 94
Rezistenta mecanica Vibraţii contactor deschis (2 Gn, 5...300 Hz)
Vibraţii contactor închis (4 Gn, 5...300 Hz)
Şocuri contactor închis (15 Gn pentru 11 ms)
Şocuri contactor deschis (10 Gn pentru 11 ms)
Inaltime 122 mm
Latime 70 mm
Adancime 120 mm
Greutate neta 1,15 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,5 cm
Latime prima forma de impachetare 14,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 15,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,1 kg
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Nu contine metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii exceptare RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 54
Garantie contractuala
Garantie 18 luni