Schneider-Electric Challenge Com
 
LC1DTKF7
LC1DTKF7
Tesys Lc1D.K Contactor Condensator Cu Sarcina - 3P - 40 Kvar - 415 V - 110 V C.A
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
TeSys Deca
Nume produs TeSys LC1D.K
TeSys Deca
Tip produs sau componenta Capacitor duty contactor
Nume scurt al dispozitivului LC1DTK
Aplicatie a dispozitivului Control
Aplicatie contactor Corectie factor de putere
Categorie de utilizare AC-6b
Descriere poli 3P
Power pole contact composition 3 NO
Locatia dispozitivului in sistem Inside delta interruption
Line interruption
[Ue] tensiune nominala de functionare Circuit de alimentare 690 V c.a. 50/60 Hz
Putere reactiva nominala 22 kVAR la 230 V c.a. 50 Hz la <60 °C
40 kVAR la 400 V c.a. 50 Hz la <60 °C
43 kVAR la 440 V c.a. 50 Hz la <60 °C
67 kVAR la 690 V c.a. 50 Hz la <60 °C
20 kVAR la 230 V c.a. 60 Hz la <60 °C
40 kVAR la 460 V c.a. 60 Hz la <60 °C
50 kVAR la 575 V c.a. 60 Hz la <60 °C
Tipul circuitului de comanda C.a. la 50/60 Hz
[Uc] tensiune circuit de comanda 110 V c.a. 50/60 Hz
Contacte auxiliare disponibile pe fiecare contactor 1 NO + 2 NC instantaneu
Durabilitate electrica 300000 cic la Ue 400 V
200000 cic la Ue 690 V
Suport de montare Sina DIN
Placa
Standarde EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
IEC 60335-1
Certificari produs IECEE CB Scheme
UL
CSA
UKCA
Conexiuni - borne Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…4 mm² - cable stiffness: solid
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…4 mm² - cable stiffness: solid
Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…4 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de alimentare: conectori EverLink cu şurub BTR 1 1…35 mm² - cable stiffness: solid
Circuit de alimentare: conectori EverLink cu şurub BTR 2 1…25 mm² - cable stiffness: solid
Circuit de alimentare: conectori EverLink cu şurub BTR 1 1…35 mm² - cable stiffness: flexibil cu sau fără pini terminali
Circuit de alimentare: conectori EverLink cu şurub BTR 2 1…25 mm² - cable stiffness: flexibil cu sau fără pini terminali
Cuplu de strangere Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borne cu surub
Circuit de alimentare 5 N.m - pornit conectori EverLink cu şurub BTR - cablu 1…25 mm²
Circuit de alimentare 8 N.m - pornit conectori EverLink cu şurub BTR - cablu 35 mm²
Viteza maxima de functionare 240 cic/h
Suplimentare
Tip contacte auxiliare Tip cuplare mecanică 1 NO + 2 NC conformitate cu SR EN 60947-5-1
Mediu
Grad de protectie IP IP20 parte frontala conformitate cu SR EN 60529
Temperatura ambientala de functionare -5…60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -60…80 °C
Altitudinea de functionare 0...3000 m
Inaltime 166 mm
Latime 55 mm
Adancime 156 mm
Greutate produs 1,3 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,0 cm
Latime prima forma de impachetare 20,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 23,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,17 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 70
Garanție contractuală
Garantie 18 months