Schneider-Electric Challenge Com
 
LC1E0901B5
LC1E0901B5
Contact Easy TeSys 3P(3 NO), AC-3, = 440V bob. 9A, 24 V AC
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Easy TeSys
Gama de produse Easy TeSys Control
Tip produs sau componenta Contactor
Nume scurt al dispozitivului LC1E
Aplicatie contactor Comanda motor
Sarcina rezistiva
Categorie de utilizare AC-3
AC-3e
AC-1
Descriere poli 3P
[Ue] tensiune nominala de functionare Circuit de alimentare <= 690 V c.a. 50/60 Hz
[Ie] curent nominal de utilizare 9 A (at <55 °C) at <= 440 V c.a. AC-3 for circuit de alimentare
9 A (at <55 °C) at <= 440 V c.a. AC-3e for circuit de alimentare
25 A (at <55 °C) at <= 440 V c.a. AC-1 for circuit de alimentare
[Uc] control circuit voltage 24 V c.a. 50 Hz
Suplimentare
Putere motor kW 2,2 kW at 220...230 V c.a. 50/60 Hz
4 kW at 380...400 V c.a. 50/60 Hz
4 kW at 415 V c.a. 50/60 Hz
4 kW at 440 V c.a. 50/60 Hz
5,5 kW at 500 V c.a. 50/60 Hz
5,5 kW at 660...690 V c.a. 50/60 Hz
Compozitie contact pol 3 NO
[Ith] curent termic conventional in aer liber 25 A (at 55 °C) for circuit de alimentare
Irms capacitatea nominala la inchidere 90 A at 440 V c.a. for circuit de alimentare conforming to IEC 60947-4-1
Capacitate de rupere nominala 72 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 105 A 40 °C - 10 s for circuit de alimentare
61 A 40 °C - 60 s for circuit de alimentare
30 A 40 °C - 600 s for circuit de alimentare
Calibrul fuzibilului asociat 10 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for circuit de comanda conforming to SR EN 60947-5-1
20 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for circuit de alimentare
Impedanta medie 2,5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz for circuit de alimentare
Puterea disipata pe pol 0,2 W AC-3
1,6 W AC-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1
Categorie de supratensiune III
Grad de poluare 3
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV bobina neconectată în circuitul de forţă conformitate cu SR EN 60947
Durabilitate mecanica 10000000 cic
Durabilitate electrica 1400000 cic AC-3
150000 cic AC-1
Tipul circuitului de comanda C.a. la 50 Hz
Limite de tensiune circuit de comanda 0,85...1,1 Uc -5…55 °C operaţional 50 Hz
0.3...0.6 Uc -5…55 °C eliminare 50 Hz
Consum de energie conectare in VA 95 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
95 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Consum de energie mentinere in VA 8,3 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
8,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Disipare de caldura 2…3 W for circuit de comanda
Timp de functionare 12...22 ms la închidere
4...19 ms la deschidere
Viteza maxima de functionare 1800 cic/h la <60 °C
Conexiuni - borne Circuit de alimentare: borne cu surub 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de alimentare: borne cu surub 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de alimentare: borne cu surub 1 1…4 mm² - cable stiffness: solid fara terminale de cablu
Circuit de alimentare: borne cu surub 2 1…4 mm² - cable stiffness: solid fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…4 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…4 mm² - cable stiffness: solid fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…4 mm² - cable stiffness: solid fara terminale de cablu
Cuplu de strangere Circuit de alimentare 1,2 N.m
Circuit de comanda 1,2 N.m
Compozitie contact auxiliar 1 NC
Tensiunea minima de comutare 17 V for circuit de comanda
Curentul minim de comutare 5 mA for circuit de comanda
Rezistenta de izolatie > 10 MΩ for circuit de comanda
Timpul de nesuprapunere 1,5 ms la energizare garantat intre contactul NC si No
1,5 ms la întreruperea alimentării garantat intre contactul NC si No
Suport de montare Sina DIN
Placa
Mediu
Standarde IEC 60947-4-1
IEC 60947-1
SR EN 60947-5-1
Certificari produs UE
EAC
Grad de protectie IP IP2x conformitate cu SR EN 60529
Tratament protector TH (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60068-2-30
Temperatura permisa a aerului in jurul aparatului -20…70 °C la Uc
-60…80 °C storage
-5…55 °C operation
Altitudinea de functionare 3000 m fără declasare
Rezistenta la foc 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Rezistenta mecanica Vibraţii contactor deschis (1.5 Gn, 5...300 Hz)
Vibraţii contactor închis (3 Gn, 5...300 Hz)
Şocuri contactor deschis (7 Gn for 11 ms)
Şocuri contactor închis (10 Gn pentru 11 ms)
Inaltime 74 mm
Latime 45 mm
Adancime 80 mm
Greutate neta 0,3 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,000 cm
Latime prima forma de impachetare 7,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 352,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 36
Inaltime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 12,960 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 576
Inaltime a treia forma de impachetare 75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 215,360 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Nu contine metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Ambalare sustenabila Da
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 244
Garantie contractuala
Garantie 18 luni