|
|
|
LC1E0910P7
EasyPact TVS 3P CONTACTOR 400V 4KW AC3
|
|
|
Principale
Gama
|
Easy TeSys
|
Gama de produse
|
Easy TeSys Control
|
Tip produs sau componenta
|
Contactor
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LC1E
|
Suplimentare
Cuplu de strangere
|
Circuit de alimentare 1,2 N.m
|
Mediu
Temperatura permisa a aerului in jurul aparatului
|
-20…70 °C la Uc
-60…80 °C storage
-5…55 °C operation
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
336,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
36
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
12,515 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|