Schneider-Electric Challenge Com
 
LC1E50F7
LC1E50F7
Contact Easy TeSys 3P(3 NO), AC-3, = 440V bob. 50A, 110 V AC
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Easy TeSys
Gama de produse Easy TeSys Control
Tip produs sau componenta Contactor
Nume scurt al dispozitivului LC1E
Aplicatie contactor Comanda motor
Sarcina rezistiva
Categorie de utilizare AC-3
AC-3e
AC-1
Descriere poli 3P
[Ue] tensiune nominala de functionare Circuit de alimentare <= 690 V c.a. 50/60 Hz
[Ie] curent nominal de utilizare 50 A (at <55 °C) at <= 440 V c.a. AC-3 for circuit de alimentare
40 A (at <55 °C) at <= 440 V c.a. AC-3e for circuit de alimentare
70 A (at <55 °C) at <= 440 V c.a. AC-1 for circuit de alimentare
[Uc] control circuit voltage 110 V c.a. 50/60 Hz
Suplimentare
Putere motor kW 15 kW at 220...230 V c.a. 50/60 Hz
22 kW at 380...400 V
25 kW at 415 V
30 kW at 440 V
30 kW at 500 V
33 kW at 660...690 V
Compozitie contact pol 3 NO
[Ith] curent termic conventional in aer liber 70 A (at 55 °C) for circuit de alimentare
Irms capacitatea nominala la inchidere 500 A at 440 V c.a. for circuit de alimentare conforming to IEC 60947-4-1
Capacitate de rupere nominala 400 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 400 A 40 °C - 10 s for circuit de alimentare
208 A 40 °C - 60 s for circuit de alimentare
84 A 40 °C - 600 s for circuit de alimentare
Calibrul fuzibilului asociat 10 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for circuit de comanda conforming to SR EN 60947-5-1
100 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for circuit de alimentare
Impedanta medie 1,5 mOhm - Ith 70 A 50 Hz for circuit de alimentare
Puterea disipata pe pol 3,8 W AC-3
7,4 W AC-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1
Categorie de supratensiune III
Grad de poluare 3
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV bobina neconectată în circuitul de forţă conformitate cu SR EN 60947
Durabilitate mecanica 5000000 cic
Durabilitate electrica 350000 cic AC-1
900000 cic AC-3
Tipul circuitului de comanda C.a. la 50/60 Hz
Limite de tensiune circuit de comanda 0,85...1,1 Uc -5…55 °C operaţional 50/60 Hz
0.3...0.6 Uc -5…55 °C eliminare 50/60 Hz
Consum de energie conectare in VA 160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
140 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Consum de energie mentinere in VA 15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
13 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Disipare de caldura 6…10 W for circuit de comanda
Timp de functionare 20...26 ms la închidere
8...12 ms la deschidere
Viteza maxima de functionare 1200 cic/h la <60 °C
Conexiuni - borne Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…4 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…4 mm² - cable stiffness: solid fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…4 mm² - cable stiffness: solid fara terminale de cablu
Circuit de alimentare: borne cu surub 1 2,5…25 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de alimentare: borne cu surub 2 2,5…10 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de alimentare: borne cu surub 1 2,5…25 mm² - cable stiffness: solid fara terminale de cablu
Circuit de alimentare: borne cu surub 2 2,5…16 mm² - cable stiffness: solid fara terminale de cablu
Cuplu de strangere Circuit de comanda 1,2 N.m
Circuit de alimentare 5 N.m
Compozitie contact auxiliar 1 NO + 1 NC
Tensiunea minima de comutare 17 V for circuit de comanda
Curentul minim de comutare 5 mA for circuit de comanda
Rezistenta de izolatie > 10 MΩ for circuit de comanda
Timpul de nesuprapunere 1,5 ms la energizare garantat intre contactul NC si No
1,5 ms la întreruperea alimentării garantat intre contactul NC si No
Suport de montare Placa
Sina DIN
Mediu
Standarde IEC 60947-4-1
SR EN 60947-5-1
IEC 60947-1
Certificari produs EAC
UE
Grad de protectie IP IP2x conformitate cu SR EN 60529
Tratament protector TH (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60068-2-30 test Db
Temperatura permisa a aerului in jurul aparatului -20…70 °C la Uc
-60…80 °C storage
-5…55 °C operation
Altitudinea de functionare 3000 m fără declasare
Rezistenta la foc 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Rezistenta mecanica Vibraţii contactor deschis (1.5 Gn, 5...300 Hz)
Vibraţii contactor închis (3 Gn, 5...300 Hz)
Şocuri contactor deschis (6 Gn for 11 ms)
Şocuri contactor închis (7 Gn for 11 ms)
Inaltime 127 mm
Latime 75 mm
Adancime 114 mm
Greutate neta 0,98 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 11,4 cm
Latime prima forma de impachetare 7,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 12,7 cm
Greutate prima forma de impachetare 980,0 g
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Nu contine metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Ambalare sustenabila Da
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 985
Garantie contractuala
Garantie 18 luni