Tensiune circuit de comanda
|
110...600 V c.a. 40...400 Hz with LX1/LX9 coil
28...250 V c.c. with LX4 coil
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
8 kV
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
1260 A (at 40 °C)
|
Irms capacitatea nominala la inchidere
|
1890 A conforming to IEC 60947-4-1
|
Capacitate de rupere nominala
|
1890 A conforming to IEC 60947-4-1
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
3000 A 40 °C - 3 min
5200 A 40 °C - 30 s
4000 A 40 °C - 1 min
2000 A 40 °C - 10 min
8000 A 40 °C - 10 s
|
Calibrul fuzibilului asociat
|
1400 A gG at <= 440 V for circuit de alimentare
|
Impedanta medie
|
0,12 mOhm - Ith 1260 A 50 Hz
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
1000 V conformitate cu IEC 60947-4-1
1500 V conformitate cu VDE 0110 grupa C
|
Puterea disipata pe pol
|
120 W AC-1
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
Operaţional: 0,85...1,1 Uc c.a. 40...400 Hz with LX1/LX9 coil
Eliminare: 0.25...0.5 Uc c.a. 40...400 Hz with LX1/LX9 coil
Operaţional: 0,85...1,1 Uc c.c. with LX4 coil
Eliminare: 0.2...0.35 Uc c.c. with LX4 coil
|
Disipare de caldura
|
20 W
|
Timp de functionare
|
40...80 ms închidere pentru with LX1/LX9 coil
100...200 ms deschidere pentru with LX1/LX9 coil
60...70 ms închidere pentru with LX4 coil
40...50 ms deschidere pentru with LX4 coil
|
Suport de montare
|
Placa
|
Standarde
|
IEC 60947-1
EN 60947-1
JIS C8201-4-1
SR EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
|
Certificari produs
|
CB
UL
CSA
CQC
UE
UKCA
CCC
|
Conexiuni - borne
|
Circuit de alimentare bara 2 cablu(ri)
Circuit de alimentare conexiune cu surub
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil fara
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil cu
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil cu
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²solid fara
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 1…4 mm²
|
Cuplu de strangere
|
Circuit de alimentare 58 N.m
Circuit de comanda 1,2 N.m
|
Durabilitate mecanica
|
1 Mcycles
|
Consum de energie conectare in VA
|
1500…1730 VA, 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)with LX1/LX9 coil
1420…1920 VA (at 20 °C)with LX4 coil
|
Consum de energie mentinere in VA
|
20…25 VA, 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)with LX1/LX9 coil
6,5…12,5 VA (at 20 °C)with LX4 coil
|
Frecventa maxima de iesire
|
1200 cic/h la <55 °C
|