Schneider-Electric Challenge Com
 
LC1G400EHEN
LC1G400EHEN
Contactor TeSys Giga, 3P (3 NO), AC-3 <= 440V 400A, versiune standard, bobina 48..130V c.a./c.c.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Gama de produse TeSys Giga
Tip produs sau componenta Contactor
Nume scurt al dispozitivului LC1G
Aplicatie contactor Comutarea puterii
Comanda motor
Categorie de utilizare AC-1
AC-3
AC-3e
AC-4
AC-5A
AC-5B
AC-6a
AC-6b
AC-8b
AC-8a
DC-1
DC-3
DC-5
Descriere poli 3P
[Ue] tensiune nominala de functionare <= 1000 V c.a. 50/60 Hz
<= 460 V c.c.
[Ie] curent nominal de utilizare 550 A (at <40 °C) at <= 1000 V AC-1
400 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-3
[Uc] tensiune circuit de comanda 48...130 V c.a. 50/60 Hz
48...130 V c.c.
Limite de tensiune circuit de comanda Operaţional: 0.8 Uc Min...1.1 Uc Max (at <60 °C)
Eliminare: 0.1 Uc Max...0.45 Uc Min (at <60 °C)
Suplimentare
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV
Categorie de supratensiune III
[Ith] curent termic conventional in aer liber 550 A (at 40 °C)
Capacitate de rupere nominala 3480 A at 440 V
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 3,6 kA - 10 s
2,4 kA - 30 s
1,7 kA - 1 min
1,2 kA - 3 min
1,0 kA - 10 min
Calibrul fuzibilului asociat 500 A aM at <= 440 V for motor
315 A aM at <= 690 V for motor
630 A gG at <= 690 V
Impedanta medie 0,0001 Ohm
[Ui] tensiune nominala de izolatie 1000 V
Puterea disipata pe pol 30 W AC-1 - Ith 550 A
16 W AC-3 - Ith 400 A
Cod compatibilitate LC1G
Compozitie contact pol 3 NO
Compozitie contact auxiliar 1 NO + 1 NC
Putere motor kW 110 kW at 230 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
200 kW at 400 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
200 kW at 415 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
250 kW at 440 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
250 kW at 500 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
315 kW at 690 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
220 kW at 1000 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
110 kW at 230 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
200 kW at 400 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
200 kW at 415 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
250 kW at 440 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
250 kW at 500 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
315 kW at 690 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
220 kW at 1000 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
110 kW at 230 V c.a. 50/60 Hz (AC-4)
200 kW at 400 V c.a. 50/60 Hz (AC-4)
200 kW at 415 V c.a. 50/60 Hz (AC-4)
220 kW at 440 V c.a. 50/60 Hz (AC-4)
250 kW at 500 V c.a. 50/60 Hz (AC-4)
315 kW at 690 V c.a. 50/60 Hz (AC-4)
220 kW at 1000 V c.a. 50/60 Hz (AC-4)
Putere motor hp 125 CP at 200/208 V 60 Hz
150 CP at 230/240 V 60 Hz
300 CP at 460/480 V 60 Hz
400 CP at 575/600 V 60 Hz
Irms capacitatea nominala la inchidere 5090 A at 440 V
Tehnologie bobine Limitare de varf bidirectionala incorporata
Nivel de incredere al securitatii B10d = 400000 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1
B10d = 3000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1
Durabilitate mecanica 8 Mcycles
Inrush power in VA (50/60 Hz, AC) 965 VA
Inrush power in W (DC) 760 W
Hold-in power consumption in VA (50/60 Hz, AC) 17,6 VA
Hold-in power consumption in W (DC) 7,8 W
Timp de functionare 40...70 ms închidere
15...50 ms deschidere
Viteza maxima de functionare 600 cic/h AC-3
600 cic/h AC-3e
300 cic/h AC-1
150 cic/h AC-4
Conexiuni - borne Circuit de alimentare: bara 2 - busbar cross section: 32 x 10 mm
Circuit de alimentare: terminale cu papuci 1 185 mm²
Circuit de alimentare: conexiune cu surub
Circuit de comanda: push-in 1 0,2…2,5 mm² - cable stiffness: torsadat fara terminale de cablu
Circuit de comanda: push-in 1 0,25…2,5 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de comanda: push-in 2 0,5…1,0 mm² cu pini
Circuit de comanda: push-in 0,75…2,5 mm² - cable stiffness: torsadat fara terminale de cablu
Circuit de comanda: push-in 0,75…2,5 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Pasul conexiunii 45 mm
Suport de montare Placa
Standarde EN/IEC 60947-4-1
SR EN 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
JIS C8201-5-1
IEC 60335-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-1
UL 60335-2-40:Annex JJ
Certificari produs Schema CB
CCC
cULus
EAC
UE
UKCA
EU-RO-MR by DNV-GL
Cuplu de strangere 35 N.m
Inaltime 225 mm
Latime 140 mm
Adancime 226 mm
Greutate neta 7,5 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP2x parte frontala fara capace de protectie conformitate cu SR EN 60529
IP2x parte frontala fara capace de protectie conformitate cu VDE 0106
Temperatura ambientala de functionare -25…60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -60…80 °C
Rezistenta mecanica Vibraţii 5…300 Hz 2 gn contactor deschis
Vibraţii 5…300 Hz 4 gn contactor inchis
Şocuri 10 gn 11 ms contactor deschis
Şocuri 15 gn 11 ms contactor inchis
Culoare Gri inchis
Tratament protector TH
Temperatura permisa a aerului in jurul aparatului -40…70 °C la Uc
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 31,000 cm
Latime prima forma de impachetare 22,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 31,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 7,750 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S06
Numar unitati in a doua forma de impachetare 4
Inaltime a doua forma de impachetare 105,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 60,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 41,000 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 6fbdad13-bb7c-47d4-a6d6-d82dd6f54349
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
Nu contine PVC Da
Performanta continutului de halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 1442
Garantie contractuala
Garantie 18 luni