Gama
|
TeSys
|
Gama de produse
|
TeSys Giga
|
Tip produs sau componenta
|
Contactor
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LC1G
|
Aplicatie contactor
|
Comutarea puterii
Comanda motor
|
Categorie de utilizare
|
AC-1
AC-3
AC-3e
AC-4
AC-5A
AC-5B
AC-6a
AC-6b
AC-8a
AC-8b
DC-1
DC-3
DC-5
|
Descriere poli
|
3P
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
<= 1000 V c.a. 50/60 Hz
<= 460 V c.c.
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
550 A (at <40 °C) at <= 1000 V AC-1
400 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-3
|
[Uc] tensiune circuit de comanda
|
100...250 V c.a. 50/60 Hz
100...250 V c.c.
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
Operaţional: 0.8 Uc Min...1.1 Uc Max (at <60 °C)
Eliminare: 0.1 Uc Max...0.45 Uc Min (at <60 °C)
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
8 kV
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
550 A (at 40 °C)
|
Capacitate de rupere nominala
|
3480 A at 440 V
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
3,6 kA - 10 s
2,4 kA - 30 s
1,7 kA - 1 min
1,2 kA - 3 min
1,0 kA - 10 min
|
Calibrul fuzibilului asociat
|
500 A aM at <= 440 V for motor
315 A aM at <= 690 V for motor
630 A gG at <= 690 V
|
Impedanta medie
|
0,0001 Ohm
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
1000 V
|
Puterea disipata pe pol
|
30 W AC-1 - Ith 550 A
16 W AC-3 - Ith 400 A
|
Cod compatibilitate
|
LC1G
|
Compozitie contact pol
|
3 NO
|
Compozitie contact auxiliar
|
1 NO + 1 NC
|
Putere motor kW
|
110 kW at 230 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
200 kW at 400 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
200 kW at 415 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
250 kW at 440 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
250 kW at 500 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
315 kW at 690 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
220 kW at 1000 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
110 kW at 230 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
200 kW at 400 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
200 kW at 415 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
250 kW at 440 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
250 kW at 500 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
315 kW at 690 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
220 kW at 1000 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
110 kW at 230 V c.a. 50/60 Hz (AC-4)
200 kW at 400 V c.a. 50/60 Hz (AC-4)
200 kW at 415 V c.a. 50/60 Hz (AC-4)
220 kW at 440 V c.a. 50/60 Hz (AC-4)
250 kW at 500 V c.a. 50/60 Hz (AC-4)
315 kW at 690 V c.a. 50/60 Hz (AC-4)
220 kW at 1000 V c.a. 50/60 Hz (AC-4)
|
Putere motor hp
|
125 CP at 200/208 V 60 Hz
150 CP at 230/240 V 60 Hz
300 CP at 460/480 V 60 Hz
400 CP at 575/600 V 60 Hz
|
Irms capacitatea nominala la inchidere
|
5090 A at 440 V
|
Tehnologie bobine
|
Limitare de varf bidirectionala incorporata
|
Nivel de incredere al securitatii
|
B10d = 400000 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1
B10d = 3000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1
|
Durabilitate mecanica
|
8 Mcycles
|
Inrush power in VA (50/60 Hz, AC)
|
750 VA
|
Inrush power in W (DC)
|
660 W
|
Hold-in power consumption in VA (50/60 Hz, AC)
|
15,5 VA
|
Hold-in power consumption in W (DC)
|
9,3 W
|
Timp de functionare
|
40...70 ms închidere
15...50 ms deschidere
|
Viteza maxima de functionare
|
600 cic/h AC-3
600 cic/h AC-3e
300 cic/h AC-1
150 cic/h AC-4
|
Conexiuni - borne
|
Circuit de alimentare: bara 2 - busbar cross section: 32 x 10 mm
Circuit de alimentare: terminale cu papuci 1 185 mm²
Circuit de alimentare: conexiune cu surub
Circuit de comanda: push-in 1 0,2…2,5 mm² - cable stiffness: torsadat fara terminale de cablu
Circuit de comanda: push-in 1 0,25…2,5 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de comanda: push-in 2 0,5…1,0 mm² cu pini
Circuit de comanda: push-in 0,75…2,5 mm² - cable stiffness: torsadat fara terminale de cablu
Circuit de comanda: push-in 0,75…2,5 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
|
Pasul conexiunii
|
45 mm
|
Suport de montare
|
Placa
|
Standarde
|
EN/IEC 60947-4-1
SR EN 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
JIS C8201-5-1
IEC 60335-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-1
UL 60335-2-40:Annex JJ
|
Certificari produs
|
Schema CB
CCC
cULus
EAC
UE
UKCA
EU-RO-MR by DNV-GL
|
Cuplu de strangere
|
35 N.m
|
Inaltime
|
225 mm
|
Latime
|
140 mm
|
Adancime
|
226 mm
|
Greutate produs
|
7,5 kg
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
30,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
23,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
36,800 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
8,235 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S06
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
4
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
41,904 kg
|