Schneider-Electric Challenge Com
 
LC1G500LSEA
LC1G500LSEA
Contactor TeSys Giga, 3P (3 NO), AC-3 <= 440V 500A, versiune avansata, bobina 200..500V c.a./c.c.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Gama de produse TeSys Giga
Tip produs sau componenta Contactor
Nume scurt al dispozitivului LC1G
Aplicatie contactor Comutarea puterii
Comanda motor
Categorie de utilizare AC-1
AC-3
AC-3e
AC-4
AC-5A
AC-5B
AC-6a
AC-6b
AC-8b
AC-8a
DC-1
DC-3
DC-5
Descriere poli 3P
[Ue] tensiune nominala de functionare <= 1000 V c.a. 50/60 Hz
<= 460 V c.c.
[Ie] curent nominal de utilizare 700 A (at <40 °C) at <= 1000 V AC-1
500 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-3
[Uc] tensiune circuit de comanda 200...500 V c.a. 50/60 Hz
200...500 V c.c.
Limite de tensiune circuit de comanda Operaţional: 0.8 Uc Min...1.1 Uc Max (at <60 °C)
Eliminare: 0.1 Uc Max...0.45 Uc Min (at <60 °C)
Suplimentare
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV
Categorie de supratensiune III
Capacitate de rupere nominala 4600 A at 440 V
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 4,0 kA - 10 s
2,8 kA - 30 s
2,2 kA - 1 min
1,5 kA - 3 min
1,2 kA - 10 min
Calibrul fuzibilului asociat 500 A aM at <= 440 V for motor
400 A aM at <= 690 V for motor
800 A gG at <= 690 V
Impedanta medie 0,00008 Ohm
[Ui] tensiune nominala de izolatie 1000 V
Puterea disipata pe pol 40 W AC-1 - Ith 700 A
20 W AC-3 - Ith 500 A
Cod compatibilitate LC1G
Compozitie contact pol 3 NO
Compozitie contact auxiliar 1 NO + 1 NC
Putere motor kW 147 kW at 230 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
250 kW at 400 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
250 kW at 415 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
280 kW at 440 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
315 kW at 500 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
355 kW at 690 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
335 kW at 1000 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
160 kW at 230 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
250 kW at 400 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
250 kW at 415 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
315 kW at 440 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
355 kW at 500 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
355 kW at 690 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
335 kW at 1000 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
150 kW at 230 V c.a. 50/60 Hz (AC-4)
250 kW at 400 V c.a. 50/60 Hz (AC-4)
250 kW at 415 V c.a. 50/60 Hz (AC-4)
295 kW at 440 V c.a. 50/60 Hz (AC-4)
295 kW at 500 V c.a. 50/60 Hz (AC-4)
355 kW at 690 V c.a. 50/60 Hz (AC-4)
280 kW at 1000 V c.a. 50/60 Hz (AC-4)
Putere motor hp 150 CP at 200/208 V 60 Hz
200 CP at 230/240 V 60 Hz
400 CP at 460/480 V 60 Hz
450 CP at 575/600 V 60 Hz
Tehnologie bobine Limitare de varf bidirectionala incorporata
Nivel de incredere al securitatii B10d = 400000 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1
B10d = 3000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1
Durabilitate mecanica 8 Mcycles
Inrush power in VA (50/60 Hz, AC) 535 VA
Inrush power in W (DC) 300 W
Hold-in power consumption in VA (50/60 Hz, AC) 15,4 VA
Hold-in power consumption in W (DC) 8,6 W
Timp de functionare 40...70 ms închidere
15...50 ms deschidere
Viteza maxima de functionare 600 cic/h AC-3
600 cic/h AC-3e
300 cic/h AC-1
150 cic/h AC-4
Conexiuni - borne Circuit de alimentare: bara 2 - busbar cross section: 32 x 10 mm
Circuit de alimentare: terminale cu papuci 1 185 mm²
Circuit de alimentare: conexiune cu surub
Circuit de comanda: push-in 1 0,2…2,5 mm² - cable stiffness: torsadat fara terminale de cablu
Circuit de comanda: push-in 1 0,25…2,5 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de comanda: push-in 2 0,5…1,0 mm² cu pini
Circuit de comanda: push-in 0,75…2,5 mm² - cable stiffness: torsadat fara terminale de cablu
Circuit de comanda: push-in 0,75…2,5 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Pasul conexiunii 45 mm
Suport de montare Placa
Standarde EN/IEC 60947-4-1
SR EN 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
JIS C8201-5-1
IEC 60335-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-1
UL 60335-2-40:Annex JJ
Certificari produs Schema CB
CCC
cULus
EAC
UE
UKCA
EU-RO-MR by DNV-GL
Cuplu de strangere 35 N.m
Inaltime 290 mm
Latime 140 mm
Adancime 226 mm
Greutate produs 8,2 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP2x parte frontala fara capace de protectie conformitate cu SR EN 60529
IP2x parte frontala fara capace de protectie conformitate cu VDE 0106
Temperatura ambientala de functionare -25…60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -60…80 °C
Rezistenta mecanica Vibraţii 5…300 Hz 2 gn contactor deschis
Vibraţii 5…300 Hz 4 gn contactor inchis
Şocuri 10 gn 11 ms contactor deschis
Şocuri 15 gn 11 ms contactor inchis
Culoare Gri inchis
Tratament protector TH
Temperatura permisa a aerului in jurul aparatului -40…70 °C la Uc
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 31,000 cm
Latime prima forma de impachetare 22,800 cm
Lungime prima forma de impachetare 37,200 cm
Greutate prima forma de impachetare 9,536 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S06
Numar unitati in a doua forma de impachetare 4
Inaltime a doua forma de impachetare 75,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 60,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 46,704 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP 6fbdad13-bb7c-47d4-a6d6-d82dd6f54349
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
Nu contine PVC Da
Performanta continutului de halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 1677
Garanție contractuală
Garantie 18 luni