Schneider-Electric Challenge Com
 
LC1K0901M72
LC1K0901M72
Contactor Tesys Lc1-K - 3 Poli - Ac-3 440 V 9 A - Bobina 220 - 230 V C.A.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Tip produs sau componenta Contactor
Nume produs TeSys K
Nume scurt al dispozitivului LC1K
Domeniul de aplicare al aparatului Control
Aplicatie contactor Comanda motor
Sarcina rezistiva
Suplimentare
Categorie de utilizare AC-4
AC-1
AC-3
Descriere poli 3P
Power pole contact composition 3 NO
[Ie] curent nominal de utilizare 20 A 50 °C) la <= 440 V c.a. AC-1 pentru circuit electric
9 A la <= 440 V c.a. AC-3 pentru circuit electric
16 A 70 °C) la 690 V c.a. AC-1 pentru circuit electric
Tipul circuitului de comanda C.a. la 50/60 Hz
Tensiune circuit de comanda 220...230 V c.a. 50/60 Hz
Putere motor kW 2,2 kW la 220...230 V c.a. 50/60 Hz AC-3
4 kW la 380...415 V c.a. 50/60 Hz AC-3
4 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz AC-3
4 kW la 480 V c.a. 50/60 Hz AC-3
4 kW la 500...600 V c.a. 50/60 Hz AC-3
4 kW la 660...690 V c.a. 50/60 Hz AC-3
2,2 kW la 400 V c.a. 50/60 Hz AC-4
Compozitie contact auxiliar 1 NC
Categorie de supratensiune III
[Ith] curent termic convenţional în aer liber 20 A la <50 °C pentru circuit electric
10 A la <50 °C pentru circuit de semnalizare
Irms capacitatea nominala la inchidere 110 A c.a. pentru circuit electric conformitate cu NF C 63-110
110 A c.a. pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947
110 A c.a. pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947
Capacitate de rupere nominala 110 A la 415 V conformitate cu SR EN 60947
110 A la 440 V conformitate cu SR EN 60947
80 A la 500 V conformitate cu SR EN 60947
110 A la 220...230 V conformitate cu SR EN 60947
110 A la 380...400 V conformitate cu SR EN 60947
70 A la 660...690 V conformitate cu SR EN 60947
Calibrul fuzibilului asociat 25 A gG la <= 440 V pentru circuit electric
25 A aM pentru circuit electric
10 A gG pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947
10 A gG pentru circuit de semnalizare conformitate cu VDE 0660
Impedanţă medie 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz pentru circuit electric
Rezistenţă de izolaţie > 10 MΩ pentru circuit de semnalizare
Varf de putere in VA 30 VA 20 °C)
Puterea consumată la menţinere în VA 4,5 VA 20 °C)
Disipare de caldura 1,3 W
Limite de tensiune circuit de comanda Operaţional 0.8...1.15 Uc 50 °C)
Eliminare 0.2...0.75 Uc 50 °C)
Maximum operating rate 3600 cic/h
Tehnologie pentru bobine Supresor cu dioda limitatoare de varf bidirectionalaincorporat
Tip contacte auxiliare Tip instantaneous 1 NC
Afişare frecvenţă circuit <= 400 Hz
Curentul minim de comutare 5 mA pentru circuit de semnalizare
Tensiunea minima de comutare 17 V pentru circuit de semnalizare
Timp de functionare 10...20 ms întreruperea alimentării bobinei şi deschiderea contactului NO
10...20 ms alimentarea bobinei şi închiderea contactului NO
Nivel de incredere al securitatii B10d = 1369863 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1
Distanţă fără suprapunere 0,5 mm
Rezistenţă mecanică Şocuri contactor closed, on X axis10 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Şocuri contactor closed, on Y axis15 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Şocuri contactor closed, on Z axis15 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Şocuri contactor opened, on X axis6 Gn for 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Şocuri contactor opened, on Y axis10 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Şocuri contactor opened, on Z axis10 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Vibraţii contactor închis4 Gn, 5...300 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6
Vibraţii contactor deschis2 Gn, 5...300 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6
Mediu
Tratament protector TC conformitate cu IEC 60068
TC conformitate cu DIN 50016
Altitudinea de functionare 2000 m fără declasare
Intarziere flacara V1 conformitate cu UL 94
Cerinţa 2 conformitate cu NF F 16-101
Cerinţa 2 conformitate cu NF F 16-102
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1 1
Greutatea formei de impachetare 1 183 g
Inaltimea formei de impachetare 1 6,5 cm
Latimea formei de impachetare 1 6,1 cm
Lungimea formei de impachetare 1 4,8 cm
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni