Schneider-Electric Challenge Com
 
LC1K0910B5
LC1K0910B5
Tesys K Contactor 3P 9A Ac-3 = 440V - Aux 1No - Bobina 24V 50Hz
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Tip produs sau componenta Contactor
Nume scurt al dispozitivului LC1K
Aplicatie a dispozitivului Control
Aplicatie contactor Comanda motor
Sarcina rezistiva
Suplimentare
Categorie de utilizare AC-3
AC-3e
AC-1
AC-4
Descriere poli 3P
Power pole contact composition 3 NO
[Ue] tensiune nominala de functionare Circuit de alimentare <= 690 V c.a. <= 400 Hz
Circuit de semnalizare <= 690 V c.a. <= 400 Hz
[Ie] curent nominal de utilizare 9 A (at <60 °C) at <= 440 V c.a. AC-3 for circuit de alimentare
9 A (at <60 °C) at <= 440 V c.a. AC-3e for circuit de alimentare
20 A (at <60 °C) at <= 690 V c.a. AC-1 for circuit de alimentare
Tipul circuitului de comanda C.a. la 50 Hz
[Uc] tensiune circuit de comanda 24 V c.a. 50 Hz
Putere motor kW 2,2 kW la 220...230 V c.a. 50/60 Hz AC-3
4 kW la 380...415 V c.a. 50/60 Hz AC-3
4 kW la 440/690 V c.a. 50/60 Hz AC-3
2,2 kW la 220...230 V c.a. 50/60 Hz AC-3e
4 kW la 380...415 V c.a. 50/60 Hz AC-3e
4 kW la 440/690 V c.a. 50/60 Hz AC-3e
2,2 kW la 220...230 V c.a. 50/60 Hz AC-4
4 kW la 380...415 V c.a. 50/60 Hz AC-4
4 kW la 440/690 V c.a. 50/60 Hz AC-4
Compozitie contact auxiliar 1 NO
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV
Categorie de supratensiune III
[Ith] curent termic conventional in aer liber 20 A (at 60 °C) for circuit de alimentare
10 A (at 50 °C) for circuit de semnalizare
Irms capacitatea nominala la inchidere 110 A c.a. for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947
110 A c.a. for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947
Capacitate de rupere nominala 110 A at 220...230 V conforming to SR EN 60947
110 A at 380...400 V conforming to SR EN 60947
110 A at 415 V conforming to SR EN 60947
110 A at 440 V conforming to SR EN 60947
80 A at 500 V conforming to SR EN 60947
70 A at 660...690 V conforming to SR EN 60947
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 90 A 50 °C - 1 s for circuit de alimentare
85 A 50 °C - 5 s for circuit de alimentare
80 A 50 °C - 10 s for circuit de alimentare
60 A 50 °C - 30 s for circuit de alimentare
45 A 50 °C - 1 min for circuit de alimentare
40 A 50 °C - 3 min for circuit de alimentare
20 A 50 °C - >= 15 min for circuit de alimentare
80 A - 1 s for circuit de semnalizare
90 A - 500 ms for circuit de semnalizare
110 A - 100 ms for circuit de semnalizare
Calibrul fuzibilului asociat 25 A gG at <= 440 V for circuit de alimentare
25 A aM for circuit de alimentare
10 A gG for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947
10 A gG for circuit de semnalizare conforming to VDE 0660
Impedanta medie 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for circuit de alimentare
[Ui] tensiune nominala de izolatie Circuit de alimentare 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1
Circuit de alimentare 600 V conformitate cu UL 60947-4-1
Circuit de alimentare 600 V conformitate cu CSA C22.2 No 60947-4-1
Circuit de semnalizare 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1
Circuit de semnalizare 600 V conformitate cu UL 60947-4-1
Circuit de semnalizare 600 V conformitate cu CSA C22.2 No 60947-4-1
Rezistenta de izolatie > 10 MΩ for circuit de semnalizare
Consum de energie conectare in VA 30 VA (at 20 °C)
Consum de energie mentinere in VA 4,5 VA (at 20 °C)
Disipare de caldura 1,3 W
Limite de tensiune circuit de comanda Operaţional: 0.8...1.15 Uc (at <50 °C)
Eliminare: >= 0.20 Uc (at <50 °C)
Conexiuni - borne Borne cu surub 1 cablu(ri) 1,5…4 mm²solid
Borne cu surub 1 cablu(ri) 0,75…4 mm²flexibil fara
Borne cu surub 1 cablu(ri) 0,34…2,5 mm²flexibil cu
Borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5…4 mm²solid
Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,75…4 mm²flexibil fara
Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,34…1,5 mm²flexibil cu
Viteza maxima de functionare 3600 cic/h
Tip contacte auxiliare Tip instantaneous 1 NO
Afisare frecventa circuit <= 400 Hz
Curentul minim de comutare 5 mA for circuit de semnalizare
Tensiunea minima de comutare 17 V for circuit de semnalizare
Suport de montare Sina
Placa
Cuplu de strangere 0,8…1,3 N.m - pornit borne cu surub Philips Nr. 2
0,8…1,3 N.m - pornit borne cu surub plat Ø 6 mm
0,8…1,3 N.m - pornit borne cu surub pozidriv No 2
Timp de functionare 10...20 ms întreruperea alimentării bobinei şi deschiderea contactului NO
10...20 ms alimentarea bobinei şi închiderea contactului NO
Nivel de incredere al securitatii B10d = 1369863 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1
Distanta fara suprapunere 0,5 mm
Durabilitate mecanica 10 Mcycles
Durabilitate electrica 1,3 Mcycles 9 A AC-3 la Ue <= 440 V
1,3 Mcycles 9 A AC-3e la Ue <= 440 V
0,16 Mcycles 20 A AC-1 la Ue <= 690 V
0,02 Mcycles 54 A AC-4 la Ue <= 440 V
Rezistenta mecanica Şocuri contactor closed, on X axis10 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Şocuri contactor closed, on Y axis15 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Şocuri contactor closed, on Z axis15 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Şocuri contactor opened, on X axis6 Gn for 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Şocuri contactor opened, on Y axis10 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Şocuri contactor opened, on Z axis10 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Vibraţii contactor închis4 Gn, 5...300 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6
Vibraţii contactor deschis2 Gn, 5...300 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6
Inaltime 58 mm
Latime 45 mm
Adancime 57 mm
Mediu
Standarde EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
IEC 60335-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
Certificari produs Schema CB
CCC
UL
CSA
EAC
UE
UKCA
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu VDE 0106
Tratament protector TC conformitate cu IEC 60068
TC conformitate cu DIN 50016
Temperatura ambietala pentru depozitare -50…80 °C
Altitudinea de functionare 2000 m fără declasare
Intarziere flacara V1 conformitate cu UL 94
Cerinţa 2 conformitate cu NF F 16-101
Cerinţa 2 conformitate cu NF F 16-102
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,5 cm
Latime prima forma de impachetare 6,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 6,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 181,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 50
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 9,34 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 800
Inaltime a treia forma de impachetare 75,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 157,44 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Nu contine metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Ambalare sustenabila Da
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 54
Garanție contractuală
Garantie 18 luni