|
|
|
LE1D12P7A13
Demaror Dol Capsulat - Tesys Le1-D - 12 A - Bobina 230 V C.A.
|
|
|
Principale
Gama
|
TeSys
|
Nume produs
|
TeSys LE
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LE1D
|
Tip produs sau componenta
|
Demaror DOLincorporat
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Standard
|
Categorie de utilizare
|
AC-3
|
Compozitie dispozitiv
|
Thermal overload relay comandat separat
Contactor
|
Tip de control
|
Intrerupator cu revenire reset albastru R
Selector switch 2 positions start/stop O-I
|
Suplimentare
Putere motor kW
|
3 kW la 220/230 V c.a. 50/60 Hz
7,5 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz
7,5 kW la 660/690 V c.a. 50/60 Hz
5,5 kW la 380/400 V c.a. 50/60 Hz
5,5 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz
5,5 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
|
[Ith] Conventional free air thermal current
|
12 A
|
[Uc] control circuit voltage
|
230 V c.a. 50/60 Hz
|
Numarul intrarii de cablu
|
2 ISO20 top
2 ISO20 jos
|
Latime
|
88 mm
|
Inaltime
|
166 mm
|
Adancime
|
135 mm
|
Greutate neta
|
0,92 kg
|
Mediu
Material
|
Policarbonat
|
Grad de protectie IP
|
IP65 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK07 conforming to SR EN 60529
|
Standarde
|
IEC 60947-4-1
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-5…40 °C
|
Caracteristica de mediu
|
Mediu standard
|
Certificari produs
|
UKCA
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
17,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
15 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
20,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
881 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
5
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
60 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
5,142 kg
|
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic
|
Da
|
Pachet cu carton reciclabil
|
Da
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Nu contine metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Ambalare sustenabila
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)
|
107
|
Garantie contractuala
|
|