Schneider-Electric Challenge Com
 
LE1D12U7
LE1D12U7
Demaror Dol Capsulat - Tesys Le1-D - 12 A - Bobina 240 V C.A.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume produs TeSys LE
Nume scurt al dispozitivului LE1D
Tip produs sau componenta Demaror DOLincorporat
Aplicatie a dispozitivului Standard
Categorie de utilizare AC-3
Compozitie dispozitiv Thermal overload relay comandat separat
Contactor
Tip de control Intrerupator cu revenire start verde I
Intrerupator cu revenire stop/reset rosu O
Suplimentare
Putere motor kW 3 kW la 220/230 V c.a. 50/60 Hz
7,5 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz
7,5 kW la 660/690 V c.a. 50/60 Hz
5,5 kW la 380/400 V c.a. 50/60 Hz
5,5 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz
5,5 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
[Ith] Conventional free air thermal current 12 A
[Uc] control circuit voltage 240 V c.a. 50/60 Hz
Numarul intrarii de cablu 2 ISO20 top
2 ISO20 jos
Latime 88 mm
Inaltime 166 mm
Adancime 128,5 mm
Greutate neta 0,92 kg
Mediu
Material Policarbonat
Grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK07 conforming to SR EN 60529
Standarde IEC 60947-4-1
Temperatura ambientala de utilizare -5…40 °C
Caracteristica de mediu Mediu standard
Certificari produs UKCA
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 18,100 cm
Latime prima forma de impachetare 16,100 cm
Lungime prima forma de impachetare 21,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 878,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P06
Numar unitati in a doua forma de impachetare 30
Inaltime a doua forma de impachetare 75,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 60,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 39,910 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Nu contine metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Ambalare sustenabila Da
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 107
Garantie contractuala
Garantie 18 months