Schneider-Electric Challenge Com
 
LE1D12V7A09
LE1D12V7A09
Demaror Dol Capsulat - Tesys Le1-D - 12 A - Bobina 400 V C.A.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume produs TeSys LE
Nume scurt al dispozitivului LE1D
Tip produs sau componenta Demaror DOLincorporat
Aplicatie a dispozitivului Standard
Categorie de utilizare AC-3
Compozitie dispozitiv Thermal overload relay comandat separat
Contactor
Tip de control Intrerupator cu revenire reset albastru R
Selector switch 3 positions automatic start/stop/manual start I-O-II
Suplimentare
Putere motor kW 3 kW la 220/230 V c.a. 50/60 Hz
7,5 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz
7,5 kW la 660/690 V c.a. 50/60 Hz
5,5 kW la 380/400 V c.a. 50/60 Hz
5,5 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz
5,5 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
[Ith] Conventional free air thermal current 12 A
[Uc] control circuit voltage 400 V c.a. 50/60 Hz
Numarul intrarii de cablu 2 ISO20 top
2 ISO20 jos
Latime 88 mm
Inaltime 166 mm
Adancime 135 mm
Greutate neta 0,92 kg
Mediu
Material Policarbonat
Grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK07 conforming to SR EN 60529
Standarde IEC 60947-4-1
Temperatura ambientala de utilizare -5…40 °C
Caracteristica de mediu Mediu standard
Certificari produs UKCA
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 15,5 cm
Latime prima forma de impachetare 15,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 20,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 920,0 g
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 107
Garantie contractuala
Garantie 18 luni