Schneider-Electric Challenge Com
 
LE1D25N7
LE1D25N7
Demaror Dol Capsulat - Tesys Le1-D - 25 A - Bobina 415 V C.A.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume produs TeSys LE
Nume scurt al dispozitivului LE1D
Tip produs sau componenta Demaror DOLincorporat
Aplicatie a dispozitivului Standard
Categorie de utilizare AC-3
Compozitie dispozitiv Thermal overload relay comandat separat
Contactor
Tip de control Intrerupator cu revenire start verde I
Intrerupator cu revenire stop/reset rosu O
Suplimentare
Putere motor kW 11 kW la 380/400 V c.a. 50/60 Hz
11 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz
11 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
15 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz
15 kW la 660/690 V c.a. 50/60 Hz
5,5 kW la 220/230 V c.a. 50/60 Hz
[Ith] Conventional free air thermal current 22 A
[Uc] control circuit voltage 415 V c.a. 50/60 Hz
Numarul intrarii de cablu 2 ISO20 top
2 ISO25 top
2 ISO20 jos
2 ISO25 jos
Latime 101 mm
Inaltime 201 mm
Adancime 153,5 mm
Greutate neta 1,015 kg
Mediu
Material Policarbonat
Grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK07 conforming to SR EN 60529
Standarde IEC 60947-4-1
Temperatura ambientala de utilizare -5…40 °C
Caracteristica de mediu Mediu standard
Certificari produs UKCA
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 20,000 cm
Latime prima forma de impachetare 16,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 25,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,243 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P06
Numar unitati in a doua forma de impachetare 22
Inaltime a doua forma de impachetare 75,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 60,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 40,368 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Nu contine metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Ambalare sustenabila Da
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 107
Garantie contractuala
Garantie 18 luni