Schneider-Electric Challenge Com
 
LE1M35U721
LE1M35U721
Demaror Nerevers. Dol Capsulat - Tesys Le1-M - 10 - 14 A - Bobina 240 V C.A.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume produs TeSys LE
Nume scurt al dispozitivului LE1M
Tip produs sau componenta Demaror DOLincorporat
Aplicatie a dispozitivului Standard
Categorie de utilizare AC-3
Compozitie dispozitiv Contactor
Earth terminal
Neutral terminal
Thermal overload relay
Gama de reglaj a protectiei termice 10…14 A
Putere motor kW 3 kW la 240 V c.a. 50/60 Hz
5,5 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz
3 kW la 220/230 V c.a. 50/60 Hz
5,5 kW la 380/400 V c.a. 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage 240 V c.a. 50/60 Hz
Tip de control Intrerupator cu revenire start verde I
Intrerupator cu revenire stop/reset rosu O
Suplimentare
Semnalizare locala Operating:LED (galben)
Numarul intrarii de cablu 2 ISO20 top
2 ISO25 top
2 Pg 13 top
2 Pg 21 top
2 ISO20 jos
2 ISO25 jos
2 Pg 13 jos
2 Pg 21 jos
2 Pg 16 top
2 Pg 16 jos
Latime 78 mm
Inaltime 160 mm
Adancime 108 mm
Greutate neta 0,6 kg
Mediu
Material ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
Grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529
Standarde IEC 60947-4-1
Temperatura ambientala de utilizare -5…40 °C
Caracteristica de mediu Mediu standard
Certificari produs UKCA
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8,2 cm
Latime prima forma de impachetare 11,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 16,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 591,0 g
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP 44bd70c6-7317-48b4-b017-2aa21cef8f03
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Nu contine metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii exceptare RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 107
Garantie contractuala
Garantie 18 luni