Schneider-Electric Challenge Com
 
LE4D18V7
LE4D18V7
Demaror Nerevers. Dol Capsulat - Tesys Le4-D - 18 A - Bobina 400 V C.A.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume produs TeSys LE
Nume scurt al dispozitivului LE4D
Tip produs sau componenta Demaror DOLincorporat
Aplicatie a dispozitivului Standard
Material Policarbonat
Categorie de utilizare AC-3
Compozitie dispozitiv Thermal overload relay comandat separat
Contactor
Separator siguranta
Putere motor kW 10 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz
4 kW la 220/230 V c.a. 50/60 Hz
9 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz
9 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
7,5 kW la 380/400 V c.a. 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage 400 V c.a. 50/60 Hz
[Ith] Conventional free air thermal current 18 A
Calibrul fuzibilului asociat 20 A 10 x 38 mm aM
Tip de control Intrerupator cu revenire start verde I
Intrerupator cu revenire stop/reset rosu O
Suplimentare
Numarul intrarii de cablu 2 ISO20 top
2 ISO25 top
2 ISO32 top
2 ISO40 top
2 ISO20 jos
2 ISO25 jos
2 ISO32 jos
2 ISO40 jos
Latime 186 mm
Inaltime 330 mm
Adancime 175,5 mm
Greutate produs 2,2 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK07 conforming to SR EN 60529
Standarde IEC 60947-4-1
Temperatura ambientala de utilizare -5…40 °C
Caracteristica de mediu Mediu standard
Certificari produs UKCA
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 29,000 cm
Latime prima forma de impachetare 28,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 46,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 3,115 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P06
Numar unitati in a doua forma de impachetare 6
Inaltime a doua forma de impachetare 75,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 60,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 27,190 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Nu contine metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Ambalare sustenabila Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii exceptare RoHS
print Da
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 107
Garanție contractuală
Garantie 18 luni