|
|
|
LG1K065M708
Demaror Dol Capsulat - Tesys Lg1-K - 2,5 - 4 A - Bobina 220 V C.A.
|
|
|
Principale
Gama
|
TeSys
|
Nume produs
|
TeSys LG
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LG1K
|
Tip produs sau componenta
|
Demaror DOLincorporat
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Siguranta
|
Categorie de utilizare
|
AC-3
|
Compozitie dispozitiv
|
Contactor
Switch disconnector
Întreruptor
|
Putere motor kW
|
0,75 kW la 220/230 V c.a. 50/60 Hz
1,5 kW la 400/415 V c.a. 50/60 Hz
1,5 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
|
Gama de reglaj a protectiei termice
|
2,5…4 A
|
[Uc] control circuit voltage
|
220/230 V c.a. 50/60 Hz
|
Tip de control
|
Intrerupator cu revenire start alb I
Intrerupator cu revenire stop negru O
Maner rotativ emergency stop rosu
|
Suplimentare
Numarul intrarii de cablu
|
4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 top
4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 jos
|
Latime
|
175 mm
|
Inaltime
|
165 mm
|
Adancime
|
165 mm
|
Greutate neta
|
0,97 kg
|
Mediu
Standarde
|
IEC 60204-1
IEC 60947-4-1
|
Certificari produs
|
UE
UKCA
|
Material
|
Policarbonat
|
Grad de protectie IK
|
IK07 conforming to SR EN 60529
|
Grad de protectie IP
|
IP55 conformitate cu SR EN 60529
|
Caracteristica de mediu
|
Mediu standard
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
18,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
22,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
25,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,741 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
77,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
29,392 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|