Schneider-Electric Challenge Com
 
LG7K09Q714
LG7K09Q714
Demaror Dol Capsulat - Tesys Lg7-K - 6 - 10 A - Bobina 380 V C.A.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume produs TeSys LG
Nume scurt al dispozitivului LG7K
Tip produs sau componenta Demaror DOLincorporat
Aplicatie a dispozitivului Siguranta
Categorie de utilizare AC-3
Compozitie dispozitiv Contactor
Întreruptor
Putere motor kW 4 kW la 400/415 V c.a. 50/60 Hz
4 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
1,5 kW la 220/230 V c.a. 50/60 Hz
Gama de reglaj a protectiei termice 6…10 A
[Uc] control circuit voltage 380/400 V c.a. 50/60 Hz
Tip de control Intrerupator cu revenire start alb I
Intrerupator cu revenire stop negru O
Mushroom head push-button emergency stop rosu
Suplimentare
Standarde IEC 60204-1
IEC 60947-4-1
Certificari produs UE
UKCA
Numarul intrarii de cablu 4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 top
4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 jos
Inaltime 165 mm
Adancime 177 mm
Greutate neta 1,45 kg
Latime 175 mm
Mediu
Material Policarbonat
Grad de protectie IK IK07 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IP IP55 conformitate cu SR EN 60529
Caracteristica de mediu Mediu standard
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 22,500 cm
Latime prima forma de impachetare 23,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 29,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,740 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P06
Numar unitati in a doua forma de impachetare 12
Inaltime a doua forma de impachetare 75,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 60,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 34,120 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 107
Garantie contractuala
Garantie 18 luni