|
|
|
LG8K12Q716
Cutie Echip. Pornire 2 Sensuri - Tesys Lg8-K - 9 - 14 A - Bobina 380 V C.A.
|
|
|
Principale
Gama
|
TeSys
|
Nume produs
|
TeSys LG
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LG8K
|
Tip produs sau componenta
|
Enclosed DOL reversing starter
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Siguranta
|
Categorie de utilizare
|
AC-3
|
Compozitie dispozitiv
|
Reversing contactor
Întreruptor
|
Putere motor kW
|
3 kW la 220/230 V c.a. 50/60 Hz
5,5 kW la 400/415 V c.a. 50/60 Hz
5,5 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
|
Gama de reglaj a protectiei termice
|
9…14 A
|
[Uc] control circuit voltage
|
380/400 V c.a. 50/60 Hz
|
Tip de control
|
Intrerupator cu revenire stop negru O
Selector switch 2 positions start negru I-II
Mushroom head push-button emergency stop rosu
|
Suplimentare
Latime
|
175 mm
|
Inaltime
|
165 mm
|
Adancime
|
177 mm
|
Greutate neta
|
1,64 kg
|
Numarul intrarii de cablu
|
4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 top
4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 jos
|
Mediu
Standarde
|
IEC 60204-1
IEC 60947-4-1
|
Certificari produs
|
UE
UKCA
|
Grad de protectie IP
|
IP55 conformitate cu SR EN 60529 (pentru carcasa)
|
Grad de protectie IK
|
IK07 conforming to SR EN 60529
|
Material
|
Policarbonat
|
Caracteristica de mediu
|
Mediu standard
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
18,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
22,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
25,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
2,030 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
33,136 kg
|
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu scutirile
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)
|
107
|
Garantie contractuala
|
|